17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリエイティブ作業台(基本タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリエイティブ作業台(基本タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UTM-0960

2022年12月に販売終了となりました。

【特長】
・メラニン樹脂天板は、硬くてすべりやすく、リノリューム張天板は、弾力があって表面に凹凸があるためすべりにくいです。
・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・研究室・実験室に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
1000
天板材質
メラミン化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
-
JANコード
4989999637137
トラスココード
241-4309
質量(g)
36000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト