17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ
通常単価(税別)
63,03370,520
税込単価
69,33677,572
通常出荷日:4日目

簡単に置き場所を変えられる中量作業台。【特長】・キャスター(EW-100CU)を取り付けている為、作業...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、250kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

AEWP-1875CU100(ダップ化粧天板・ダークグレー)

AEWP-1875CU100
(ダップ化粧天板・ダークグレー)

リノリューム張天板

リノリューム張天板

製品の基本仕様・特長

ダップ化粧天板説明
 脚部力ラー質量
(kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ダッブ化粧1800750846AEWP-1875CU10054.0
900AEWP-1890CU10058.0
リノリユー厶張1800750846AEWR-1875CU10055.5
900AEWR-1890CU10060.5
  • 作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられる
  • ダップ樹脂天板で暖かみのある外観
  • 優れた耐油性・耐薬品性を保持
  • 表面は滑らかで堅く、そりや割れに強い

図面

AEWP-1875CU100/AEWP-1890CU100

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ AEWP図面

AEWR-1875CU100/AEWR-1890CU100

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ AEWR図面

注意・禁止事項

  • 移動の際には台の上に物をのせないで下さい。
  • キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は250kg以下でご使用下さい。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1800
750
ダップ化粧
303-1551
54.0
1台
1個
1800
900
ダップ化粧
303-1560
58.0
1台
1個
1800
750
リノリューム張
303-1586
55.5
1台
1個
1800
900
リノリューム張
303-1594
60.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,033
( 69,336 )
4日目
67,140
( 73,854 )
4日目
65,916
( 72,508 )
4日目
70,520
( 77,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡単に置き場所を変えられる中量作業台。
【特長】
・キャスター(EW-100CU)を取り付けている為、作業台の置き場所を手軽に変えられる。
・キャスターにストッパーが取りついているので任意の場所へ簡単に設置が可能。
・美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。
・脚部はダークグレー色。
・φ100(直径100mm)ウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き。
【用途】
・美しい仕上げを施しており組立・梱包・仕分作業の場所に適している。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、250kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターのピッチはいくつですか?
A
M=16、ピッチ2です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格63,033-73,206 -90,668 -80,455 -47,30374,677
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)845831740740808~1018808~1018
均等荷重(kg)250300500500100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング