17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
通常単価(税別)
90,668102,720特別価格
税込単価
99,735112,992特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

AEWP-1875F2/AEWP-1890F2

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWP図面

AEWR-1875F2/AEWR-1890F2

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWR図面

AEWS-1875F2/AEWS-1890F2

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-1中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-2中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-3中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1800
750
ダップ化粧
278-0712
65.0
1台
1個
1800
900
ダップ化粧
278-0721
69.0
1台
1個
1800
750
リノリューム張
278-0798
66.5
1台
1個
1800
900
リノリューム張
278-0801
71.5
1台
1個
1800
750
スチール
289-1735
67.5
1台
1個
1800
900
スチール
289-1743
74.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,66869,687
( 76,656 )
4日目
95,76873,607
( 80,968 )
4日目
94,23572,429
( 79,672 )
4日目
99,95976,828
( 84,511 )
4日目
99,80776,711
( 84,382 )
4日目
102,72078,950
( 86,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ
中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ
中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格90,668-80,455 -63,033 -74,605 -67,980 -35,098 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740845885885885
均等荷重(kg)500500250500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング