(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量高さ調節式作業台(Φ75MMゴムキャスター付)

軽量高さ調節式作業台(Φ75MMゴムキャスター付)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
36,759円~
通常出荷日:
2日目~

必要な​高​さに調整可能な作業台。
【特長】
・​作​業​内​容​に​合​わ​せ​て、​高​さを​7​1​9​〜​1​0​1​9​m​m​ま​で​​5​0​m​m​ピ​ッ​チ​で調整可能。
​・ポ​リ​化​粧​天​板​を​使​用​し​、​表​面​は​滑​ら​か​で​、​ソ​フ​ト​な​光​沢​が​あ​り​清​潔​感​を​保​持​し​、​耐​水​性​・​防​汚​性​に​も​優​れ​る​。
・キャスター付
【用途】
・​座​り​作​業​、​立​ち​作​業、どちらにも。
【注意】
・移動の際には台の上に物を載せないこと。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

50mmピッチの高さ調整が可能

AEM-1800C75  (ポリ化粧天板・グリーン)

AEM-1800C75
(ポリ化粧天板・グリーン)

RAEM-1800C75 W (リノリューム張天板・ホワイト)

 RAEM-1800C75 W
(リノリューム張天板・ホワイト)

スチール天板

スチール天板

脚部カラー

ホワイト

ホワイト

グリーン

グリーン

座り作業・立ち作業に

標準作業台と立作業台との比較

標準作業台と立作業台との比較

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができ、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにも利用可能
単位:mm

ポリ化粧天板

ポリ化粧天板

表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し、耐水性・防汚製にも優れている。
単位:mm

商品リスト

 脚部カラー質量(kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ポリ化粧900600719~1019AEM-0960C75(色記号)25.0
1800750AEM-1800C75(色記号)43.0
900AEM-1809C75(色記号)47.0
リノリューム張900600718~1018RAEM0960C75(色記号)26.0
1800750RAEM-1800C75(色記号)46.0
900RAEM-1809C75(色記号)50.5
スチール900600719~1019SAEM0960C75(色記号)27.0
1800750SAEM-1800C75(色記号)46.0
900SAEM-1809C75(色記号)48.0
型番
RAEM0960C75-W
RAEM-0960C75
RAEM-1800C75
RAEM-1800C75-W
RAEM-1809C75
RAEM-1809C75-W
SAEM0960C75-W
SAEM-0960C75
SAEM-1800C75
SAEM-1800C75-W
SAEM-1809C75
SAEM-1809C75-W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) アジャスターねじサイズ 材質 材質2 材質3 仕様 仕様2 仕様3 組立目安 質量
(kg)
内容量

39,531円

1個

5日目

900600リノリューム張天板ホワイト4989999572223454-581826000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分26.01台

39,531円

1個

2日目

900600リノリューム張天板グリーン4989999572216467-225926000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分26.01台

49,468円

1個

2日目

1800750リノリューム張天板グリーン4989999815405289-116646000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分46.01台

49,468円

1個

5日目

1800750リノリューム張天板ホワイト4989999572353454-584246000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分46.01台

51,467円

1個

5日目

1800900リノリューム張天板グリーン4989999815412289-117450500.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分50.51台

51,467円

1個

2日目

1800900リノリューム張天板ホワイト4989999572438454-587750500.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分50.51台

36,759円

1個

2日目

900600スチール天板ホワイト4989999572537454-673327000M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分27.01台

36,759円

1個

2日目

900600スチール天板グリーン4989999572520467-283627000M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分27.01台

49,997円

1個

2日目

1800750スチール天板グリーン4989999815436289-119146000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分46.01台

49,997円

1個

2日目

1800750スチール天板ホワイト4989999572636454-685746000.0M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分46.01台

51,829円

1個

2日目

1800900スチール天板グリーン4989999815443289-120448000M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分48.01台

51,829円

1個

5日目

1800900スチール天板ホワイト4989999572698454-690348000M16×2.0本体:スチールキャスター金具:スチール車輪:ゴム昇降方式:金具調整式昇降ピッチ:50mm75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個2人40分48.01台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 昇降式作業台 高さ (mm) 719~1019 均等荷重(kg) 80
組立/完成 組立式 本体/オプション 本体 材質1 本体:スチール
グリーン購入法適合品 適合 内容量 1台

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

軽量高さ調節式作業台(Φ75MMゴムキャスター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)