17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ
通常単価(税別)
54,25566,636
税込単価
59,68173,300
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

AEM-0960F2W/AEM-1800F2W/AEM-1809F2W

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

天板材質

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
650~950
ポリ化粧
466-7395
38.5
1個
1800
750
650~950
ポリ化粧
466-7573
56.5
1個
1800
900
650~950
ポリ化粧
466-7620
60.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,255
( 59,681 )
4日目
66,636
( 73,300 )
4日目
66,118
( 72,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
・仕分けに便利な2段引き出し付です。
・引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ
AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,255-49,821 -63,090 -41,272 -46,430 -58,866 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)15015010080250150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
ホワイトホワイトダークグレーホワイトダークグレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング