17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

軽量作業台(Φ100MMキャスター付)
通常単価(税別)
32,86856,250
税込単価
36,15561,875
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。均等荷重(kg):200材質1:本体:スチールキ...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

LEWP-0960C100/LEWP-1800C100/LEWP-1809C100

軽量作業台(Φ100MMキャスター付) LEWP図面

LEWR-0960C100/LEWR-1800C100/LEWR-1809C100

軽量作業台(Φ100MMキャスター付) LEWR図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(Φ100MMキャスター付) 取扱説明書-1軽量作業台(Φ100MMキャスター付) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

天板材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

グリーン購入法適合品

脚部カラー

内容量

最小発注数量
900
600
848
ポリ化粧
4989999554939
467-0744
26000
適合
-
1台
1個
1800
750
848
ポリ化粧
4989999555073
467-0949
44500
適合
ダークグレー
1台
1個
1800
900
848
ポリ化粧
4989999555141
467-1015
48000
適合
ダークグレー
1台
1個
900
600
845 ~ 847
リノリューム張
4989999555226
467-1091
27000
適合
ダークグレー
1台
1個
1800
750
845 ~ 847
リノリューム張
4989999571837
467-1295
47000
適合
ダークグレー
1台
1個
1800
900
845 ~ 847
リノリューム張
4989999571905
467-1368
51500
適合
ダークグレー
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,868
( 36,155 )
4日目
45,259
( 49,785 )
2日目
53,491
( 58,840 )
2日目
35,959
( 39,555 )
4日目
48,188
( 53,007 )
2日目
56,250
( 61,875 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
均等荷重(kg):200
材質1:本体:スチール
キャスター金具材質:スチール
車輪材質:ゴム
仕様:100mm,自在式,2個・100mm,自在式(ストッパー付)2個
仕様2:キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(Φ100MMキャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(Φ100MMキャスター付)
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ
軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,868-60,54847,30359,52063,033 -23,234 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)200100100100250125
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
ダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング