17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)
通常単価(税別)
50,09881,433
税込単価
55,10889,576
通常出荷日:4日目

【特長】・下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。・主要部が溶接構造のため強度の優れた...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

LEWP-0960LTW

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) LEWP-0960LTW図面

LEWP-1800LTW/LEWP-1809LTW

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) LEWP-1800LTW/LEWP-1809LTW図面

LEWR-0960LTW

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) LEWR-0960LTW図面

LEWR-1800LTW/LEWR-1809LTW

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) LEWR-1800LTW/LEWR-1809LTW図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) 取扱説明書-1軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

下棚

グリーン購入法適合品

脚部カラー

内容量

最小発注数量
900
600
ポリ化粧
-
4989999554953
467-0761
30500
-
適合
ダークグレー
1台
1個
1800
750
ポリ化粧
-
4989999555097
467-0965
59000
AEWLT型 2枚、中棚:AEWLT型 2枚
適合
ダークグレー(DG)
1台
1個
1800
900
ポリ化粧
-
4989999555165
467-1031
62500
AEWLT型 2枚、中棚:AEWLT型 2枚
適合
ダークグレー(DG)
1台
1個
900
600
リノリューム張
-
4989999555240
467-1112
31500
AEWLT型 2枚、中棚:AEWLT型 2枚
適合
ダークグレー(DG)
1台
1個
1800
750
リノリューム張
-
4989999571851
467-1317
61500
AEWLT型 2枚、中棚:AEWLT型 2枚
適合
ダークグレー(DG)
1台
1個
1800
900
リノリューム張
-
4989999571929
467-1384
66000
AEWLT型 2枚、中棚:AEWLT型 2枚
適合
ダークグレー(DG)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,098
( 55,108 )
4日目
72,764
( 80,040 )
4日目
78,551
( 86,406 )
4日目
53,358
( 58,694 )
4日目
75,976
( 83,574 )
4日目
81,433
( 89,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)
軽量立ち作業台 (下棚2枚付)
軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)
軽量作業台(下棚2枚付) AO型
軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ
軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,098-39,057 -35,810 -26,743 -29,205 -27,088 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740900740740740740
均等荷重(kg)400300250200300180
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング