17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)
通常単価(税別)
18,11031,715
税込単価
19,92134,887
通常出荷日:4日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。【特長】・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SAE-0945の製品イメージ

SAE-0945の製品イメージ

脚部のカラーはグリーン

製品の基本仕様・特長

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れている。

  • 主要部溶接構造のノックダウン式。
  • 均等荷重:300kg
  • 本体:スチール

図面

SAE-0945

軽量作業台 (基本タイプ) SAE-0945図面

SAE-0960/SAE-0975/SAE-0975-DG

軽量作業台 (基本タイプ) SAE-0960/SAE-0975図面

SAE-1200/SAE-1200-DG/SAE-1209/SAE-1260

軽量作業台 (基本タイプ) SAE-1200/SAE-1209/SAE-1260図面

SAE-1500/SAE-1500-DG/SAE-1509/SAE-1560

軽量作業台 (基本タイプ) SAE-1500/SAE-1509/SAE-1560図面

SAE-1800/SAE-1809/SAE-1860

軽量作業台 (基本タイプ) SAE-1800/SAE-1809/SAE-1860図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (基本タイプ) 取扱説明書-1軽量作業台 (基本タイプ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

受け渡し方法のご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

脚部カラー

カタログ表記品番

内容量

最小発注数量
900
450
グリーン
4989999650099
285-1458
19000
-
-
1台
1個
900
600
グリーン
4989999650105
285-1466
22500
-
-
1台
1個
900
750
グリーン
4989999650136
285-1474
24500
-
-
1台
1個
900
750
ダークグレー
4989999538953
454-6245
27000
-
-
1台
1個
1200
750
グリーン
4989999650167
285-1491
29500
-
-
1台
1個
1200
750
ダークグレー
4989999538977
454-6334
29500
-
-
1台
1個
1200
900
グリーン
4989999650204
285-1504
32000
-
-
1台
1個
1200
600
グリーン
4989999659337
285-1482
26500
-
-
1台
1個
1500
750
グリーン
4989999650242
285-1521
36000
-
-
1台
1個
1500
750
ダークグレー
4989999539011
454-6440
35500
-
-
1台
1個
1500
900
グリーン
4989999650280
285-1539
38000
グリーン(無記号)
SAE-1509(色記号)
1台
1個
1500
600
グリーン
4989999659344
285-1512
32500
-
-
1台
1個
1800
750
グリーン
4989999650327
285-1555
41500
グリーン(無記号)
SAE-1800(色記号)
1台
1個
1800
900
グリーン
4989999650365
285-1563
43500
-
-
1台
1個
1800
600
グリーン
4989999650402
285-1547
37000
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,110
( 19,921 )
4日目
18,338
( 20,172 )
4日目
21,340
( 23,474 )
4日目
21,340
( 23,474 )
4日目
22,727
( 25,000 )
4日目
22,727
( 25,000 )
4日目
24,555
( 27,011 )
4日目
21,757
( 23,933 )
4日目
25,534
( 28,087 )
4日目
25,533
( 28,086 )
4日目
28,286
( 31,115 )
4日目
24,556
( 27,012 )
4日目
27,756
( 30,532 )
4日目
31,715
( 34,887 )
4日目
26,594
( 29,253 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。
【特長】
・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れる。
・低​コ​ス​ト​を​実​現​し​た​普​及​品​で​。
・天板のサイズ、バリエーションも豊富。
【用途】
・工場、学校、作業室、研究室などでの軽作業。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)
軽量作業台 (基本タイプ)
軽量作業台(基本タイプ)
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量立ち作業台 (基本タイプ)
軽量作業台(基本タイプ) AO型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,110-19,685 -24,010 -23,99423,655 -15,898 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740740740900740
均等荷重(kg)300300400300300200
天板材質スチール--リノリューム張--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング