ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

指示書デスク 均等荷重(kg) 100

通常単価(税別)
87,617
税込単価
96,379
通常出荷日:8日目

【特長】・天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。・天板はコボレ止め付です。(手前のみ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SD-65H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-65Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
600
奥行 (mm)
500
高さ (mm)
913 ~ 1013
均等荷重(kg)
100
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
有効内寸(引出し)(mm)
W321×D327×H59
有効内寸(ロッカー)(mm)
W330×D433×H349
トラスココード
457-2823
質量(g)
41000
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン
仕様
車輪径:75mm、ストッパーなし×2、ストッパーあり×2

型番リスト

表示件数
型番
SD-65H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,617
( 96,379 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。
・天板はコボレ止め付です。(手前のみ)
・ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。
・ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。
・現場作業の効率化に最適です。
・鍵付き(下ロッカー)です。
・高さ調整(100mm)が出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示書デスク 均等荷重(kg) 100の型番SD-65Hのページです。 型番SD-65Hに関する仕様情報を記載しております。
指示書デスク 均等荷重(kg) 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指示書デスク 均等荷重(kg) 100
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
小型作業デスク
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付
油圧傾斜作業台 チルトラ
昇降傾斜作業台
メーカー大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪タイユーサカエ
通常価格87,61789,96044,138 -56,666127,91556,195
通常出荷日8日目19日目1日目〜19日目8日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台
間口 (mm)600450700450500600
奥行 (mm)500900450450700450
高さ (mm)1013 / 988 / 913 / 938 / 963390~800700~900580~830595~915800~1000
均等荷重(kg)1001202010010030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング