17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用 DSW1100

パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

通常単価(税別)
11,96610,500
税込単価
13,16311,550
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

ドラム缶の転がりを防ぎます。材質:スチール3サイズございます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

DSW1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

DSW1000/DSW1100/DSW900

パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用 図面

DSW1100の仕様・寸法情報

商品タイプ
重量タイプオプション
材質
スチール
奥行(mm)
1100
その他
オプション
詳細タイプ
ドラム缶用ドラムサポート
トラスココード
459-2875
特長
ドラム缶の転がりを防ぎます。
質量
7.8kg
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSW1100

奥行

(mm)

トラスココード

質量

内容量

RoHS?最小発注数量
1100
459-2875
7.8kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,96610,500
( 11,550 )
19日目

詳細情報

基本情報

ドラム缶の転がりを防ぎます。
材質:スチール
3サイズございます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用の型番DSW1100のページです。 型番DSW1100に関する仕様情報を記載しております。
パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用
パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用
パレットラック
バーラック用アーム
重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)
重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山日本ファイリング日本ファイリングトラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,9661,955 -76,820 -2,68460,259 -101,333 -
通常出荷日19日目7日目10日目〜18日目19日目〜19日目
商品タイプ重量タイプオプション重量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)-重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
その他オプションオプション----
詳細タイプドラム缶用ドラムサポートパレット用デッキチャンネル----
特長ドラム缶の転がりを防ぎます。パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。デッキチャンネルには直接荷重をかけないでください。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング