17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バーラックワゴン(エコノミータイプ)

バーラックワゴン(エコノミータイプ)
通常単価(税別)
88,20092,957
税込単価
97,020102,253
通常出荷日:4日目

組み立て自在のノックダウン方式。【特長】・使用しないときには、コンパクトに収納が可能。【用途】・軽量の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

バーラックワゴン(エコノミータイプ) イメージ

バーラックワゴン(エコノミータイプ) イメージ

使用例

使用例

  • 組立式
  • 均等積載量:25kg/段
  • 最大積載量:200kg/台
  • φ125(125mm)自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
  • 色:ネオグレー

材質

  • スチール(SPHC、STK)

製造国

  • 日本

バーラックワゴン(エコノミータイプ)の寸法

バーラックワゴン(エコノミータイプ)の寸法図

バーラックワゴン(エコノミータイプ)の寸法図

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VRW-900NG900×600×1,547828
VRW-1500NG1,500×600×1,547830

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1500
502-3718
30kg
1台
1個
900
502-3726
28kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,957
( 102,253 )
4日目
88,200
( 97,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

組み立て自在のノックダウン方式。
【特長】
・使用しないときには、コンパクトに収納が可能。
【用途】
・軽量の長尺物の管理に最適。
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーラックワゴン(エコノミータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバーの取り外しは可能ですか?
A
取り外し可能です。M8×15mmのボルトで固定するだけです。
Qバーとバーの間隔は変更可能ですか?
A
間隔は固定です。
Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーラックワゴン(エコノミータイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格88,200-87,714 -30,710 -27,189 -90,114 -117,325 -
通常出荷日4日目9日目〜1日目1日目8日目〜12日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)833333
連結タイプ単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
奥行(mm)600600581581571600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング