17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック棚 (70kgタイプ)

通常単価(税別)
30,17341,009
税込単価
33,19045,110
通常出荷日:8日目

【特長】均等積載量が70kgのプラスチック棚です。組み立ても工具を使わずに簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • 有効間口(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

有効間口

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最大積載量

内容量

最小発注数量
5
900
1820
70 / ブルー
ブルー
788
459-3600
4983049918955
19100.0
-
350kg/台
1台
1個
5
900
1820
70 / クリーム
クリーム
788
459-3618
4983049918924
19100.0
-
350kg/台
1台
1個
4
1200
1796
70
ブルー
1087
459-3642
4983049918252
26200.0
1087
280kg/台
1台
1個
4
1200
1796
70
グレー
1087
459-3651
4983049918283
26200.0
1087
280kg/台
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,173
( 33,190 )
8日目
30,173
( 33,190 )
8日目
41,009
( 45,110 )
8日目
41,009
( 45,110 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
均等積載量が70kgのプラスチック棚です。
組み立ても工具を使わずに簡単です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック棚 (70kgタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック棚 (70kgタイプ)
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
メーカー三甲トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,173-30,710 -27,189 -27,53131,019 -28,679 -
通常出荷日8日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質プラスチックスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)
奥行(mm)450581581450604604
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング