17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチック棚 均等積載量 100kg/段

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPT-1342C

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)
・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
プラスチック
天地棚段数(段)
2
連結タイプ
単体型
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
515.25
均等積載量(kg/段)
100
詳細タイプ
棚板間隔高さ372mmタイプ
ネオグレー
トラスココード
344-9572
JANコード
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト