17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

通常単価(税別)
3,3194,776
税込単価
3,6515,254
通常出荷日:1日目~4日目

サビや水回りに強く、加工しやすい軽・中量棚用ステンレスアングル。【特長】・ステンレス製の40mm角のL...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SUS40 - 1200 - 2.0の外観

SUS40 - 1200 - 2.0

製品の基本仕様・特長

品番
(mm)
奥行
(mm)
長さ
(mm)
質量
(kg)
SUS40-1200-2.039.539.512001.41
SUS40-1500-2.039.539.515001.77
SUS40-1800-2.039.539.518002.12

図面

SUS40-1200-2.0/SUS40-1500-2.0/SUS40-1800-2.0

ステンレスアングル(40mm角 SUS430) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスアングル(40mm角 SUS430) 取扱説明書-1ステンレスアングル(40mm角 SUS430) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1200
507-2867
4989999713268
1.41
10
4個
1500
507-2875
4989999713275
1.77
10
4個
1800
507-2883
4989999713282
2.12
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,319
( 3,651 )
2日目
3,839
( 4,223 )
4日目
4,776
( 5,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビや水回りに強く、加工しやすい軽・中量棚用ステンレスアングル。
【特長】
・ステンレス製の40mm角のL型アングル材。
・加工しやすく、ボルトで連結する事で様々な用途で使用可能。
・サビや水回りに強いオプションパーツ。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所での使用に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスアングル(40mm角 SUS430)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
棚の固定用として
5
満足度:5.0
屋外に設置した棚が倒れないいように、固定するために使用。 長穴がたくさん開いているために、任意の位置にねじ止め出来て、非...もっと読む
0人が参考にしています。
補強や補修
4
満足度:4.0
切ったり張ったりボルト締めたり溶接したり色々なことに使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
軽中量ボルトレス棚 M1.5・M2型 専用ベースプレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,319-848 -1,269 -1,029 -2,420508 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質ステンレススチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)39.539.559.529.55540
奥行(mm)39.539.539.529.55560
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング