17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製バックネット(SUS304)

ステンレス製バックネット(SUS304)

通常単価(税別)
8,69022,235特別価格
税込単価
9,55924,459特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

背面のこぼれ止めに使用するステンレス製バックネット。【特長】・材質 ステンレス(SUS304)。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

バックネットの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
適用枚数質量
(kg)
間口600間口900間口1200間口1800
SES-G0860539×8001-2-1.3
SES-G1160539×11001-2-1.7
SES-G1460539×14001-2-2.2
SES-G1760539×17001-2-2.6
SES-G0890837×800-1-21.9
SES-G1190837×1100-1-22.6
SES-G1490837×1400-1-23.2
SES-G1790837×1700-1-23.8

材質 : ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
付属品 : 取​付​用​引​掛​金​具​5​個​(​S​E​S​-​T​R​使​用​)

図面

SES-S0860

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S0860図面

SES-S0890

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S0890図面

SES-S1160

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1160図面

SES-S1190

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1190図面

SES-S1460

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1460図面

SES-S1490

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1490図面

SES-S1760

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1760図面

SES-S1790

ステンレス製バックネット(SUS304) SES-S1790図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製バックネット(SUS304) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

品名

質量

(kg)

適用枚数:間口600

適用枚数:間口900

適用枚数:間口1200

適用枚数:間口1800

内容量

最小発注数量
600
900
256-5510
ステンレス棚用オプション バックネット 800×539
1.3kg
1
-
2
-
1枚
4個
900
900
256-5552
ステンレス棚用オプション バックネット 800×837
1.9kg
-
1
-
2
1枚
4個
600
1200
256-5528
ステンレス棚用オプション バックネット 1100×539
1.7kg
1
-
2
-
1枚
4個
900
1200
256-5561
ステンレス棚用オプション バックネット 1100×837
2.6kg
-
1
-
2
1枚
1個
600
1500
256-5536
ステンレス棚用オプション バックネット 1400×539
2.2kg
1
-
2
-
1枚
1個
900
1500
256-5579
ステンレス棚用オプション バックネット 1400×837
3.2kg
-
1
-
2
1枚
1個
600
1800
256-5544
ステンレス棚用オプション バックネット 1700×539
2.6kg
1
-
2
-
1枚
1個
900
1800
256-5587
ステンレス棚用オプション バックネット 1700×837
3.8kg
-
1
-
2
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6907,899
( 8,689 )
4日目
11,88010,636
( 11,700 )
1日目
11,09110,081
( 11,089 )
4日目
15,45313,836
( 15,220 )
1日目
13,47412,065
( 13,272 )
4日目
18,98916,512
( 18,163 )
1日目
15,89214,229
( 15,652 )
1日目
22,23519,333
( 21,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

背面のこぼれ止めに使用するステンレス製バックネット。
【特長】
・材質 ステンレス(SUS304)。
【用途】
・背面のこぼれ止め用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製バックネット(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製バックネット(SUS304)
ステンレス製サイドネット(SUS304)
ステンレス製ハンドル(SUS304)
ステンレス製サイドバー(SUS304)
ステンレス製三方フックバー(SUS304)
メッシュラック用サイドネット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,690-5,386 -4,1762,303 -9,029 -2,631 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質ステンレスステンレスステンレス-ステンレススチール
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
用途背面のこぼれ止め用。側面のこぼれ止め用。ワゴン用ハンドル。-足元の広がりを防止。側面のこぼれ止め用。
付属品1取付用引掛金具5個(SES-TR使用)取付用引掛金具5個(SES-TR使用)ABS樹脂製スリーブ2組-ABS樹脂製スリーブ4組取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング