17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製サイドネット(SUS304)

ステンレス製サイドネット(SUS304)

通常単価(税別)
5,12810,971
税込単価
5,64112,068
通常出荷日:1日目~2日目

側面のこぼれを防ぐ再度ネット。【特長】・ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)仕様。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

サイドネットの外観

製品の基本仕様・特長

品番 奥行×高さ
(mm)
適用枚数質量
(kg)
奥行300奥行450奥行600
SES-G0823235×8001-20.7
SES-G1123235×11001-20.9
SES-G1423235×14001-21.2
SES-G1723235×17001-21.4
SES-G0838387×800-1-1.0
SES-G1138387×1100-1-1.3
SES-G1438387×1400-1-1.7
SES-G1738387×1700-1-2.0

材質 : ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
付属品 : 取​付​用​引​掛​金​具​5​個​(​S​E​S​-​T​R​使​用​)

図面

SES-G0823

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G0823図面

SES-G0838

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G0838図面

SES-G1123

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1123図面

SES-G1138

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1138図面

SES-G1423

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1423図面

SES-G1438

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1438図面

SES-G1723

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1723図面

SES-G1738

ステンレス製サイドネット(SUS304) SES-G1738図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製サイドネット(SUS304) 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
235
800
256-5382
0.7kg
1枚
1個
387
800
256-5421
1kg
1枚
1個
235
1100
256-5391
0.9kg
1枚
1個
387
1100
256-5439
1.3kg
1枚
1個
235
1400
256-5404
1.2kg
1枚
1個
387
1400
256-5447
1.7kg
1枚
1個
235
1700
256-5412
1.4kg
1枚
1個
387
1700
256-5455
2kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,128
( 5,641 )
1日目
6,588
( 7,247 )
1日目
6,290
( 6,919 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,431
( 8,174 )
1日目
9,492
( 10,441 )
1日目
8,186
( 9,005 )
2日目
10,971
( 12,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

側面のこぼれを防ぐ再度ネット。
【特長】
・ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)仕様。
【用途】
・側面のこぼれ止め用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製サイドネット(SUS304)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
殺菌棚の棚板として(増設)
4
満足度:4.0
殺菌棚の棚板として使用する場合の 選定条件として、 ・腐食されない(ステンレス) ・空気の循環し易い(粗い網目) ・棚の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製サイドネット(SUS304)
ステンレス製サイドバー(SUS304)
ステンレス製バックネット(SUS304)
メッシュラック用サイドネット
ステンレス製ハンドル(SUS304)
ステンレス製三方フックバー(SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,128-2,303 -7,900 -2,631 -3,9778,207 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション-軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質ステンレス-ステンレススチールステンレスステンレス
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
用途側面のこぼれ止め用。-背面のこぼれ止め用。側面のこぼれ止め用。ワゴン用ハンドル。足元の広がりを防止。
付属品1取付用引掛金具5個(SES-TR使用)-取付用引掛金具5個(SES-TR使用)取付用引掛金具5個(MES-TR使用)ABS樹脂製スリーブ2組ABS樹脂製スリーブ4組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング