ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製伸縮支柱(SUS304) SES-2000AJ

ステンレス製伸縮支柱(SUS304)

通常単価(税別)
8,9258,113
税込単価
9,8188,924
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステンレス製メッシュラック用伸縮支柱。【特長】・伸縮仕様。【用途】・天井に押し当てて、簡易的な支えとし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    ステンレス
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    256-5161
  • 長さ(mm)
    1978~2478
  • 品名
    ステンレ製メッシュラック用伸縮支柱 H1978-2478
  • 用途
    天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
  • 質量 (kg)
    1.9kg
  • 仕様
    伸縮仕様
  • ねじ部
    アジャスター(M12×1.75mm)
  • 支柱径 (mm)
    25.4
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SES-2000AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SES-2000AJの寸法図

SES-2000AJ

製品の基本仕様・特長

品番支柱径×長さ
(mm)
質量
(kg)
SES-2000AJ25.4×1,978~2,4781.9
  • ねじ部:アジャスター(M12×1.75mm)
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 製造国:台湾

図面

SES-2000AJ

ステンレス製伸縮支柱(SUS304) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製伸縮支柱(SUS304) 取扱説明書

注意・禁止事項

※ 伸縮可能部分(500mm)には棚板などのオプションは取り付けできません。

SES-2000AJの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
ステンレス
その他
オプション
トラスココード
256-5161
長さ(mm)
1978~2478
品名
ステンレ製メッシュラック用伸縮支柱 H1978-2478
用途
天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
質量(kg)
1.9kg
仕様
伸縮仕様
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)
支柱径(mm)
25.4
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SES-2000AJ

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9258,113
( 8,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製メッシュラック用伸縮支柱。
【特長】
・伸縮仕様。
【用途】
・天井に押し当てて、簡易的な支えとして最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製伸縮支柱(SUS304)の型番SES-2000AJのページです。 型番SES-2000AJに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製伸縮支柱(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製伸縮支柱(SUS304)
メッシュラック用伸縮支柱
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)
ステンレス製ハンドル(SUS304)
ステンレス棚用連結金具(SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,9253,8541,1341,1374,176544
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質ステンレススチールスチールステンレスステンレスステンレス
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード256-5161256-5854302-0509256-5331256-4912256-4921
長さ(mm)1978~24781978~2478----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング