17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)

通常単価(税別)
1,9053,143
税込単価
2,0963,457
通常出荷日:1日目

メッシュラックの支柱の継ぎ足し用。【特長】・支柱の強度が低下するので、継ぎ足しは1回限り。・最大高さ2...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304) イメージ
ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304) イメージ2
おねじ仕様

おねじ仕様

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番支柱径×長さ
(mm)
質量
(g)
SES-150J25.4×157100
SES-300J25.4×309200
SES-450J25.4×462350
SES-600J25.4×614450
  • 継ぎ足し仕様
  • ねじ部:おねじ×めねじ
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 製造国:台湾

図面

SES-150J/SES-300J/SES-450J/SES-600J

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304) 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

品名

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
256-5129
157
ステンレス製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L157
100g
1本
4個
256-5137
309
ステンレス製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L309
200g
1本
4個
256-5145
462
ステンレス製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L462
350g
1本
4個
256-5153
614
ステンレス製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L614
450g
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,905
( 2,096 )
1日目
1,965
( 2,162 )
1日目
2,635
( 2,899 )
1日目
3,143
( 3,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

メッシュラックの支柱の継ぎ足し用。
【特長】
・支柱の強度が低下するので、継ぎ足しは1回限り。
・最大高さ2100mmまで。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)
ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)
ステンレス製伸縮支柱(SUS304)
メッシュラック用継ぎ足し支柱
ステンレス製メッシュラック用支柱(SUS304・ねじ切り仕様)
メッシュラック用支柱連結金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,905-1,1378,113620 -3,040 -306
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション--軽量タイプオプション
材質ステンレスステンレスステンレス--スチール
その他オプションオプションオプション--オプション
用途メッシュラックの支柱の継ぎ足し用。支柱の連結用。天井に押し当てて、簡易的な支えとして。--支柱の連結用。
仕様継ぎ足し仕様φ25.4mm支柱用伸縮仕様--φ25.4mm支柱用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング