17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)

通常単価(税別)
10,88813,697
税込単価
11,97715,067
通常出荷日:1日目

スペースを有効利用できる。【特長】・ステンレス製。・前辺に支柱が無い仕様。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 材質
    ステンレス
  • 奥行寸法 (mm)
    270
  • 均等積載量 (kg)
    20
  • 仕様
    ハーフメッシュタイプ
  • 付属品
    ABS樹脂製スリーブ2組
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SEH-335の寸法図

SEH-335

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行
(mm)
質量
(kg)
SEH-33S900×2702.6
SEH-43S1,200×2703.4
  • 均等積載量:20kg/段
  • ハーフメッシュタイプ

材質

  • ステンレス(SUS304)

付属品

  • ABS樹脂製スリーブ2組

製造国

  • 台湾

図面

SEH-33S

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304) SEH-33S図面

SEH-43S

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304) SEH-43S図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304) 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 外寸間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外寸間口

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
256-4891
900
2600
1枚
1個
256-4904
1200
3400
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,888
( 11,977 )
1日目
13,697
( 15,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

スペースを有効利用できる。
【特長】
・ステンレス製。
・前辺に支柱が無い仕様。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)
ステンレス製ベタ棚板(SUS304)
メッシュラック用木製棚板
SUSメッシュ棚用追加棚
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
スチールラック用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格10,888-15,127 -6,854 -6,654 -3,319 -12,153 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜3日目
商品タイプ棚板--棚板--
材質ステンレス--ステンレス--
奥行寸法(mm)270--350--
均等積載量(kg)20--30--
仕様ハーフメッシュタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング