17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製メッシュラック用バックネット

スチール製メッシュラック用バックネット

通常単価(税別)
3,4266,991
税込単価
3,7697,690
通常出荷日:1日目~4日目

背面のこぼれ止め用のバックネット。【特長】・スチール製メッシュラック用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

MES - S0860の外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
適用枚数質量
(kg)
間口600間口900間口1200間口1800
MES-S0860539×8001-2-1.3
MES-S1160539×11001-2-1.7
MES-S1460539×14001-2-2.2
MES-S1760539×17001-2-2.6
MES-S0890837×800-1-21.9
MES-S1190837×1100-1-22.6
MES-S1490837×1400-1-23.2
MES-S1790837×1700-1-23.8

材質 : スチール
表面処理 : ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
付属品 : 取り付け用引掛金具5個(MES - TR使用)
木製棚板には取り付け不可

図面

MES-S0860

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S0860図面

MES-S0890

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S0890図面

MES-S1160

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1160図面

MES-S1190

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1190図面

MES-S1460

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1460図面

MES-S1490

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1490図面

MES-S1760

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1760図面

MES-S1790

スチール製メッシュラック用バックネット MES-S1790図面

使用方法・使用事例

使用方法

スチール製メッシュラック用バックネット 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

幅(mm)

質量

(kg)

適用枚数

内容量

最小発注数量
600
800
256-6401
539
1.3kg
間口600:1枚、間口1200:2枚
1枚
4個
900
800
256-6443
837
1.9kg
間口900:1枚、間口1800:2枚
1枚
4個
600
1100
256-6419
539
1.7kg
間口600:1枚、間口1200:2枚
1枚
4個
900
1100
256-6451
837
2.6kg
間口900:1枚、間口1800:2枚
1枚
4個
600
1400
256-6427
539
2.2kg
間口600:1枚、間口1200:2枚
1枚
4個
900
1400
256-6460
837
3.2kg
間口900:1枚、間口1800:2枚
1枚
4個
600
1700
256-6435
539
2.6kg
間口600:1枚、間口1200:2枚
1枚
4個
900
1700
256-6478
837
3.8kg
間口900:1枚、間口1800:2枚
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,426
( 3,769 )
2日目
4,528
( 4,981 )
1日目
3,816
( 4,198 )
4日目
5,793
( 6,372 )
4日目
4,401
( 4,841 )
4日目
6,129
( 6,742 )
4日目
5,677
( 6,245 )
4日目
6,991
( 7,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

背面のこぼれ止め用のバックネット。
【特長】
・スチール製メッシュラック用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製メッシュラック用バックネットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
落下防止
5
満足度:5.0
材料の落下防止のためベルトを設置していましたがベルトだけだと落下の恐れがあるためこちらを取り付けました。丈夫で落下の 心...もっと読む
0人が参考にしています。
害獣対策
5
満足度:5.0
線径も太く丈夫である。害獣対策として駐車場の植木周りに設置。今のとこ問題なく使えている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製メッシュラック用バックネット
メッシュラック用サイドネット
メッシュラック用ハーフ棚板
メッシュラック用サイドバー
メッシュラック用ハンドル(ワゴン用)
メッシュラック用三方フックバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,426-2,631 -3,828 -757 -1,6453,255 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション--軽量タイプオプション-
材質スチールスチール--スチール-
その他オプションオプション--オプション-
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ--ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ-
付属品1取付用引掛金具5個(MES-TR使用)取付用引掛金具5個(MES-TR使用)--ABS樹脂製スリーブ2組-
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング