ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製メッシュラック用サイドネット。【特長】・表面処理はニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ。※奥行...
詳細を確認外観図

MES-G0823
| 品番 | 奥行×高さ (mm) | 適用枚数 | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 奥行300 | 奥行450 | 奥行600 | |||
| MES-G0823 | 235×800 | 1 | - | 2 | 0.7 |
| MES-G1123 | 235×1,100 | 1 | - | 2 | 0.9 |
| MES-G1423 | 235×1,400 | 1 | - | 2 | 1.2 |
| MES-G1723 | 235×1,700 | 1 | - | 2 | 1.4 |
| MES-G0838 | 387×800 | - | 1 | - | 1.0 |
| MES-G1138 | 387×1,100 | - | 1 | - | 1.3 |
| MES-G1438 | 387×1,400 | - | 1 | - | 1.7 |
| MES-G1738 | 387×1,700 | - | 1 | - | 2.0 |









スチール製メッシュラック用サイドネット。
【特長】
・表面処理はニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ。
※奥行600mmタイプには235mmを2枚ご使用ください。
※奥行、高さ寸法は呼び寸法です。
※木製棚板には取り付けできません。
【用途】
・側面のこぼれ止め用。

トラスコ中山
棚用ディスプレイネット(取付金具付)

トラスコ中山
スチール製メッシュラック用バックネット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~