ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュラック用連結金具 MES-TR

メッシュラック用連結金具

通常単価(税別)
242
税込単価
266
通常出荷日:1日目

棚板と棚板の連結用。【特長】・支柱を使わない。・棚連結には最低2個必要。

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MES-TR
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

メッシュラック用連結金具 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番質量
(g)
MES-TR20
  • 材質:スチール
  • 表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
  • 製造国:台湾

図面

MES-TR

メッシュラック用連結金具 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

メッシュラック用連結金具 取扱説明書

MES-TRの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
その他
オプション
トラスココード
256-6168
用途
支柱を使わずに、棚板と棚板の連結用。
質量(kg)
20g
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MES-TR

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
1日目

詳細情報

基本情報

棚板と棚板の連結用。
【特長】
・支柱を使わない。
・棚連結には最低2個必要。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュラック用連結金具の型番MES-TRのページです。 型番MES-TRに関する仕様情報を記載しております。
メッシュラック用連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュラック用連結金具
メッシュラック用支柱連結金具
ステンレス棚用連結金具(SUS304)
ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)
メッシュラック用ハンドル(ワゴン用)
メッシュラック用伸縮支柱
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2423065441,1371,6453,854
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールステンレスステンレススチールスチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード256-6168256-6150256-4921256-5331256-6141256-5854
用途支柱を使わずに、棚板と棚板の連結用。支柱の連結用。支柱を使わずに棚板と棚板を連結。支柱の連結用。ワゴン用ハンドル。天井に押し当てて、簡易的な支えとして。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング