17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュラック用スリーブ

メッシュラック用スリーブ【4個入り】

通常単価(税別)
378415
税込単価
416457
通常出荷日:1日目

スチール製メッシュラック用スリーブ。【特長】・材質は、ABS樹脂。【用途】・棚板の取付・固定に最適。

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

メッシュラック用スリーブ イメージ

製品の基本仕様・特長

品番袋入数
(組)
質量
(g/袋)
MES-SR440
MES-SRE440
  • 表面抵抗値105Ω

用途

  • 導電性スリーブは、ステンレス製支柱・棚板などに使用すると通電する。

図面

MES-SR

メッシュラック用スリーブ MES-SR図面

MES-SRE

メッシュラック用スリーブ MES-SRE図面

使用方法・使用事例

使用方法

メッシュラック用スリーブ 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

用途

仕様

内容量

最小発注数量
スリーブ
258-6746
-
-
1袋(4組)
1パック

4個入り

導電性スリーブ
273-5512
導電性スリーブは、ステンレス製支柱・棚板などに使用しますと通電します。
表面抵抗値105Ω
1袋(4組)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
1日目
415
( 457 )
1日目

詳細情報

基本情報

スチール製メッシュラック用スリーブ。
【特長】
・材質は、ABS樹脂。
【用途】
・棚板の取付・固定に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュラック用スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュラック用スリーブ
メッシュラック用連結金具
メッシュラック用ハンドル(ワゴン用)
メッシュラック用伸縮支柱
SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格378-2421,6453,8549,0252,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-中量タイプオプション
材質プラスチックスチールスチールスチール-スチール
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
質量(kg)40g/袋20g600g1.9kg-3.8kg
内容量1袋(4組)1個1本1本-1本

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング