17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュラック用木製棚板

メッシュラック用木製棚板

通常単価(税別)
6,85412,095
税込単価
7,53913,305
通常出荷日:1日目~4日目

メッシュラック木製棚板。【特長】・ABS樹脂製スリーブ。・スチール枠・木製合板張り。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

メッシュラック用木製棚板 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行
(mm)
質量
(kg)
MEW-24S600×4503.7
MEW-34S900×4505.2
MEW-36S900×6006.6
MEW-44S1200×4506.7
  • 均等積載量:50kg/段
  • 木製パネルタイプ

材質

  • スチール枠:木製合板張り

付属品

  • ABS樹脂製スリーブ4組

製造国

  • 台湾

図面

MEW-24S

メッシュラック用木製棚板 MEW-24S図面

MEW-34S

メッシュラック用木製棚板 MEW-34S図面

MEW-36S

メッシュラック用木製棚板 MEW-36S図面

MEW-44S

メッシュラック用木製棚板 MEW-44S図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

メッシュラック用木製棚板 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
600
450
256-5927
3.7kg
1枚
4個
900
450
256-5935
5.2kg
1枚
4個
900
600
256-5943
6.6kg
1枚
4個
1200
450
256-5951
6.7kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,854
( 7,539 )
4日目
7,847
( 8,632 )
4日目
10,360
( 11,396 )
4日目
12,095
( 13,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

メッシュラック木製棚板。
【特長】
・ABS樹脂製スリーブ。
・スチール枠・木製合板張り。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュラック用木製棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュラック用木製棚板
フェニックスラック用棚板
軽中量棚 TLA型用棚板
軽中量棚 TLA型用追加棚板
追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)
中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,854-7,495 -2,352 -2,885 -2,353 -10,456 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目8日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)50150150150100300
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
木目調ホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト