17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
40,689133,485特別価格
税込単価
44,758146,834特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れた中量ボルト式棚。【特長】・カラーはグリー...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

R3-7456(単体型)の寸法図

R3-7456(単体型)

R3-7656B(連結型)の寸法図

R3-7656B(連結型)

構造図

中量ボルト式棚 R3型(300kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ)の

製品の基本仕様・特長

優れた断面構造

優れた断面構造

抜群の耐荷重と耐震性

抜群の耐荷重と耐震性
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を最重視した堅牢な構造です。

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

ブレース

ブレース
奥行方向には、ブレースが装備されて
いるため、安全です。

樹脂ベース

樹脂ベース

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
R3-735690045084259.7
R3-736690060084271.0
R3-739690087084293.3
R3-74561200450114274.5
R3-74661200600114283.9
R3-749612008701142121.1
R3-75561500450144288.2
R3-75661500600144298.2
R3-759615008701442145.9
R3-765618004501742104.6
R3-766618006001742118.0
R3-769618008701742176.7
品番質量
(kg)
R3-7356B45.7
R3-7366B60.1
R3-7396B82.1
R3-7456B63.7
R3-7466B73.0
R3-7496B109.4
R3-7556B72.0
R3-7566B81.9
R3-7596B134.9
R3-7656B93.8
R3-7666B107.3
R3-7696B165.7
  • 色:グリーン

図面

R3-7356/R3-7366/R3-7396/R3-7456/R3-7466/R3-7496/R3-7556/R3-7566/R3-7596/R3-7656/R3-7666/R3-7696

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) R3図面

R3-7356B/R3-7366B/R3-7396B/R3-7456B/R3-7466B/R3-7496B/R3-7556B/R3-7566B/R3-7596B/R3-7656B/R3-7666B/R3-7696B

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) R3-B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

材質1

材質2

有効間口(mm)

質量

(kg)

外寸高さ

(mm)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
950
450
2100 ~ 2103
504-7820
-
-
842
59.7kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
450
2100
504-7846
本体:スチール
ベース:PE
842
45.7kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
950
600
2100 ~ 2103
504-7901
-
-
842
71kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
600
2100
504-7927
本体:スチール
ベース:PE
842
60.1kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
950
870
2100 ~ 2103
504-7986
-
-
842
93.3kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
870
2100
504-8001
本体:スチール
ベース:PE
842
82.1kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1250
450
2100 ~ 2103
504-7838
-
-
1142
74.5kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
450
2100
504-7854
本体:スチール
ベース:PE
1142
63.7kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1250
600
2100 ~ 2103
504-7919
-
-
1142
83.9kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
600
2100
504-7935
本体:スチール
ベース:PE
1142
73kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1250
870
2100 ~ 2103
504-7994
-
-
1142
121.1kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
870
2100
504-8010
本体:スチール
ベース:PE
1142
109.4kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1550
450
2100 ~ 2103
504-8087
-
-
1442
88.2kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
2100
504-8109
本体:スチール
ベース:PE
1442
72kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1550
600
2100 ~ 2103
504-8168
-
-
1442
98.2kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
2100
504-8184
本体:スチール
ベース:PE
1442
81.9kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1550
870
2100 ~ 2103
504-8249
-
-
1442
145.9kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
870
2100
504-8265
本体:スチール
ベース:PE
1442
134.9kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1850
450
2100 ~ 2103
504-8095
-
-
1742
104.6kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
2100
504-8117
本体:スチール
ベース:PE
1742
93.8kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1850
600
2100 ~ 2103
504-8176
-
-
1742
118kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
2100
504-8192
本体:スチール
ベース:PE
1742
107.3kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1850
870
2100 ~ 2103
504-8257
-
-
1742
176.7kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
870
2100
504-8273
本体:スチール
ベース:PE
1742
165.7kg
2110
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,792
( 51,471 )
8日目
40,689
( 44,758 )
8日目
54,049
( 59,454 )
8日目
46,335
( 50,969 )
8日目
66,669
( 73,336 )
8日目
60,091
( 66,100 )
8日目
55,696
( 61,266 )
8日目
48,008
( 52,809 )
8日目
77,47462,815
( 69,097 )
8日目
55,628
( 61,191 )
8日目
80,673
( 88,740 )
8日目
74,088
( 81,497 )
8日目
61,273
( 67,400 )
8日目
54,996
( 60,496 )
8日目
88,35169,293
( 76,222 )
8日目
80,40565,192
( 71,711 )
8日目
113,24988,821
( 97,703 )
8日目
84,020
( 92,422 )
8日目
69,955
( 76,951 )
8日目
63,672
( 70,039 )
8日目
99,51678,050
( 85,855 )
8日目
73,255
( 80,581 )
8日目
133,485104,692
( 115,161 )
8日目
93,939
( 103,333 )
8日目

詳細情報

基本情報

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れた中量ボルト式棚。
【特長】
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィット。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変更可能。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することが可能で、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・集中荷重になると耐荷重能力が半減するので、必ず均等に荷重を分布させて使用。
・連結型のみでは使用不可。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,689-37,451 -41,261 -36,684 -41,808 -44,500 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)656547
均等積載量(kg/段)300300300300300300
最大積載量(kg/台)2500--2500-2500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング