17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)

通常単価(税別)
4,30015,985特別価格
税込単価
4,73017,584特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品。【特長】・追加棚板。【用途】・ボルト式R3型用に。

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) イメージ

製品の基本仕様・特長

優れた断面構造

優れた断面構造

品番間口×奥行(mm)質量(kg)
R3-T35S900×4505.4
R3-T36S900×6007.2
R3-T39S900×87010.9
R3-T45S1,200×4507.5
R3-T46S1,200×6009.0
R3-T49S1,200×87015.1
R3-T55S1,500×4509.4
R3-T56S1,500×60011.0
R3-T59S1,500×87018.9
R3-T65S1,800×45011.8
R3-T66S1,800×60014.0
R3-T69S1,800×87023.7
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 色:グリーン
  • 材質:スチール
  • 表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 付属品:中棚受2本

図面

R3-T35S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T35S図面

R3-T36S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T36S図面

R3-T39S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T39S図面

R3-T45S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T45S図面

R3-T46S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T46S図面

R3-T49S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T49S図面

R3-T55S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T55S図面

R3-T56S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T56S図面

R3-T59S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T59S図面

R3-T65S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T65S図面

R3-T66S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T66S図面

R3-T69S

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) R3-T69S図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) 取扱説明書-1中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
900
450
504-8371
5.4kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
900
600
504-8397
7.2kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
900
870
504-8419
10.9kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1200
450
504-8389
7.5kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1200
600
504-8401
9kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1200
870
504-8427
15.1kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1500
450
504-8753
9.4kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1500
600
504-8770
11kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1500
870
504-8796
18.9kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1800
450
504-8761
11.8kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1800
600
504-8788
14kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
1800
870
504-8800
23.7kg
1セット(中棚受×2本)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3004,094
( 4,503 )
8日目
5,5195,255
( 5,781 )
8日目
8,1237,736
( 8,510 )
8日目
5,6865,415
( 5,957 )
8日目
6,9896,655
( 7,321 )
8日目
10,9059,911
( 10,902 )
8日目
6,6216,304
( 6,934 )
8日目
8,5957,811
( 8,592 )
8日目
12,76111,426
( 12,569 )
8日目
8,2327,839
( 8,623 )
8日目
10,2679,331
( 10,264 )
8日目
15,98514,314
( 15,745 )
8日目

詳細情報

基本情報

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品。
【特長】
・追加棚板。
【用途】
・ボルト式R3型用に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)
中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)
中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)
TM3型用追加棚板(中受金具付)
軽中量棚 TLA型用追加棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,300-3,316 -5,327 -2,663 -3,536 -2,885 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)300300500150300150
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
グリーンネオグレーネオグレーネオグレーブラックオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング