17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製) MMJS-63-BK

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)

通常単価(税別)
33,073
税込単価
36,380
通常出荷日:9日目

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網。【特長】・色はブラック。・取付用インシュロック付き(長さ200...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    プラスチック
  • 間口 (mm)
    825
  • 高さ (mm)
    1615
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • トラスココード
    459-3171
  • 特長
    ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
  • 質量 (kg)
    1.27kg
  • 仕様
    取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
  • 注意
    枠(縦横桟)付
  • 樹脂網本体
    ポリプロピレン(PP)
  • 取付用インシュロック
    ポリアミド(PA)
  • 内容量
    1セット(取​付​用​イ​ン​シ​ュ​ロ​ッ​ク​付​(​長​さ​2​0​0​L​×​1​0​本​))

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MMJS-63-BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製) イメージ

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製) イメージ

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製) 取付方法

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製) 取付方法

  • 樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)
  • 取付用インシュロック:ポリアミド(PA)

製造国

  • 日本

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)の寸法

品番間口×高さ
(mm)
質量
(kg)
MMJS-63900×1,8001.27

MMJS-63-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
プラスチック
間口(mm)
825
高さ(mm)
1615
その他
オプション
ブラック
トラスココード
459-3171
特長
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
質量(kg)
1.27kg
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
注意
枠(縦横桟)付
樹脂網本体
ポリプロピレン(PP)
取付用インシュロック
ポリアミド(PA)
内容量
1セット(取​付​用​イ​ン​シ​ュ​ロ​ッ​ク​付​(​長​さ​2​0​0​L​×​1​0​本​))

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MMJS-63-BK

内容量

最小発注数量
1セット(取​付​用​イ​ン​シ​ュ​ロ​ッ​ク​付​(​長​さ​2​0​0​L​×​1​0​本​))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,073
( 36,380 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網。
【特長】
・色はブラック。
・取付用インシュロック付き(長さ200L×10本)。
・枠(縦横桟)付き。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)の型番MMJS-63-BKのページです。 型番MMJS-63-BKに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)
中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
M3型中量棚用アップベースセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,0731,637 -21,5231,3861,6974,934
通常出荷日9日目8日目4日目8日目8日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション
材質プラスチックスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)82527.5897.550.76170
高さ(mm)161550604326100
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング