ファクトリーサプライ用品技術窓口

物品棚にキャスターを取り付けるためのユニット。【特長】・棚にキャスターを取り付けることで、棚の移動がで...
詳細を確認外観図

CUD - 470 - 150
| 品番 | キャスター取付ピッチ(mm) | 適合 | 質量 (kg/セット) | |
|---|---|---|---|---|
| 自在 | 固定 | |||
| CUD-M1.5-445-150 CUD-M1.5-595-150 | 90×90 90×90 | 100×56 100×56 | M1.5型 奥行445mm用 M1.5型 奥行595mm用 | 5.0 6.3 |
| CUD-M2-450-150 CUD-M2-600-150 | 90×90 90×90 | 100×56 100×56 | M2型 奥行450mm用 M2型 奥行600mm用 | 5.0 6.3 |
| CUD-470-150 CUD-570-150 CUD-720-150 CUD-920-150 | 90×90 90×90 90×90 90×90 | 100×56 100×56 100×56 100×56 | M3・M5型 奥行471mm用 M3・M5型 奥行571mm用 M3・M5型 奥行721mm用 M3・M5型 奥行921mm用 | 6.0 6.5 8.5 9.5 |
キャスターは別売り。
キャスターを取り付けて使用する場合は、耐荷重(使用するキャスター許容荷重×4×0.8)を計算して使用すること。
背板付の棚には取り付け不可。
| 適合キャスター | ||
|---|---|---|
| ゴム車 | ウレタン車 | |
| 自在車 | TJ-150 | TUJ-150 |
| 自在車ストッパー付 | TJB-150 | TUJB-150 |
| 固定車 | TK-150 | TUK-150 |
| 固定車ストッパー付 | TKB-150 | TUKB-150 |









取り付け例


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,127円 ( 16,640円 ) | 1日目 |
16,157円 ( 17,773円 ) | 1日目 |
18,619円 ( 20,481円 ) | 4日目 |
19,481円 ( 21,429円 ) | 1日目 |
14,838円 ( 16,322円 ) | 1日目 |
15,797円 ( 17,377円 ) | 1日目 |
14,838円 ( 16,322円 ) | 1日目 |
15,797円 ( 17,377円 ) | 1日目 |
物品棚にキャスターを取り付けるためのユニット。
【特長】
・棚にキャスターを取り付けることで、棚の移動ができるようになる。
・φ150(直径150mm)キャスターが取り付け可能。
・φ100(直径100mm)仕様よりも重量物を載せることが可能。
【用途】
・レイアウト変更用や物品棚に物を載せて運搬したいときに最適。

トラスコ中山
αプレス製ゴムキャスター 自在


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
棚部材 シングル振止金具(スチール製)
4.3通常価格(税別):59円~