17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

通常単価(税別)
1,7552,797
税込単価
1,9313,077
通常出荷日:1日目~4日目

中棚受と棚板で挟み込んで固定する後付可能なこぼれ止め板。【特長】・こぼれ止めは1段につき1枚のみ取り付...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番適合高さ
(mm)
質量
(kg)
M2-KBD9-NGM1.5・M2型 間口860mm用861.0
M2-KBD12-NGM1.5・M2型 間口1,160mm用861.4
M2-KBD15-NGM1.5・M2型 間口1,460mm用861.8
M2-KBD18-NGM1.5・M2型 間口1,760mm用862.2
M3-KBD9-NGM3・M5型 間口900mm用911.1
M3-KBD12-NGM3・M5型 間口1,200mm用911.5
M3-KBD15-NGM3・M5型 間口1,500mm用911.9
M3-KBD18-NGM3・M5型 間口1,800mm用912.3

図面

M2-KBD9-NG/M2-KBD12-NG/M2-KBD15-NG/M2-KBD18-NG

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 M2図面

M3-KBD9-NG/M3-KBD12-NG/M3-KBD15-NG/M3-KBD18-NG

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 M3図面

使用方法・使用事例

使用事例

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 イメージ2
軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板の寸法図

使用方法

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 取扱説明書-1軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
860
86
M1.5・M2型 間口 860mm用
393-4004
1kg
1枚
10
4個
1160
86
M1.5・M2型 間口1160mm用
393-3971
1.4kg
1枚
10
4個
1460
86
M1.5・M2型 間口1460mm用
393-3989
1.8kg
1枚
10
4個
1760
86
M1.5・M2型 間口1760mm用
393-3997
2.2kg
1枚
10
4個
900
91
M3.0・M5型 間口 900mm用
393-4128
1.1kg
1枚
10
4個
1200
91
M3.0・M5型 間口1200mm用
393-4098
1.5kg
1枚
10
4個
1500
91
M3.0・M5型 間口1500mm用
393-4101
1.9kg
1枚
10
4個
1800
91
M3.0・M5型 間口1800mm用
393-4110
2.3kg
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
1日目
2,092
( 2,301 )
1日目
2,402
( 2,642 )
1日目
2,558
( 2,814 )
1日目
1,772
( 1,949 )
4日目
2,108
( 2,319 )
1日目
2,428
( 2,671 )
4日目
2,797
( 3,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

中棚受と棚板で挟み込んで固定する後付可能なこぼれ止め板。
【特長】
・こぼれ止めは1段につき1枚のみ取り付けが可能。
・棚受金具と棚板で挟みこんで固定可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板
軽中量棚 TLA型用棚板
背面用ガイド
軽中量棚 TLA型用追加棚板
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー
軽量棚用前当り 875用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,755-2,352 -5842,885 -2,047 -401
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ中量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーオイスターホワイトネオグレーオイスターホワイトネオグレーネオグレー
特長棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。側面用ガイドと組み合わせて使用して、軽量棚用のこぼれ止めとしてご使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。部品の落下防止に便利です。前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになります。
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング