17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    図面

    M2-DRB9-NG/M2-DRB12-NG/M2-DRB15-NG/M2-DRB18-NG

    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M2図面

    M3-DRB9-NG/M3-DRB12-NG/M3-DRB15-NG/M3-DRB18-NG

    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M3図面

    使用方法・使用事例

    使用事例

    M3型用 脱着式落下防止バー、64mm
    脱着式落下防止バー スライドさせることで脱着可能な落下防止バー。

    使用方法

    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー 取扱説明書-1軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー 取扱説明書-2

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 高さ(mm)

    • 適合棚シリーズ

    • トラスココード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    高さ

    (mm)

    適合棚シリーズ

    トラスココード

    質量

    (kg)

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    860
    59
    M1.5・M2型 間口 860mm用
    393-3962
    0.8kg
    1本
    10
    4個
    1160
    59
    M1.5・M2型 間口1160mm用
    393-3938
    1.1kg
    1本
    10
    4個
    1460
    59
    M1.5・M2型 間口1460mm用
    393-3946
    1.4kg
    1本
    10
    4個
    1760
    59
    M1.5・M2型 間口1760mm用
    393-3954
    1.7kg
    1本
    10
    4個
    900
    64
    M3.0・M5型 間口 900mm用
    393-4080
    1kg
    1本
    10
    4個
    1200
    64
    M3.0・M5型 間口1200mm用
    393-4055
    1.4kg
    1本
    10
    4個
    1500
    64
    M3.0・M5型 間口1500mm用
    393-4063
    1.7kg
    1本
    10
    4個
    1800
    64
    M3.0・M5型 間口1800mm用
    393-4071
    2.1kg
    1本
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,158
    ( 2,374 )
    4日目
    2,047
    ( 2,252 )
    1日目
    2,772
    ( 3,049 )
    1日目
    3,108
    ( 3,419 )
    1日目
    2,192
    ( 2,411 )
    4日目
    2,503
    ( 2,753 )
    1日目
    2,830
    ( 3,113 )
    1日目
    3,051
    ( 3,356 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    積載物のコボレ止めに後付可能な軽・中量棚用の落下防止装置。
    【特長】
    ・スライドさせることで脱着可能な落下防止バー。
    ​・​支​柱​穴​に​取​り​付​け​る​た​め​荷​物​の​高​さ​に​合​わ​せ​て​位​置​を​変​更可能。
    ・​色​はネ​オ​グ​レ​ー。
    ・材質は​ス​チ​ー​ル、表​面​処​理は​粉​体​塗​装。
    【用途】
    ・積載物の脱落を防止。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー
    軽中量棚 TLA型用棚板
    軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板
    軽中量棚 TLA型用追加棚板
    中量ボルトレス棚用アップベースセット
    天地金具セット(中棚ボルトレス用)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,047-2,352 -1,755 -2,885 -4,6972,059
    通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目8日目1日目
    商品タイプ中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    ネオグレーオイスターホワイトネオグレーオイスターホワイトオレンジシルバー
    特長スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。ボルトレス棚用の振れ止め金具として、最上・下段に使用して、振れを軽減します。
    よく一緒に購入される商品

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト