17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラック表示板(側あたり)

ラック表示板(側あたり)

通常単価(税別)
1,1601,747
税込単価
1,2761,922
通常出荷日:1日目

ラック表示板以外に棚内側に取り付けると側あたりとして使用可能。【特長】・ラック表示板。・側あたり。

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ラック表示板(側あたり) イメージ

ラック表示板(側あたり) イメージ

使用例

使用例

  • 色:ネオグレー

材質

  • スチール
  • 表面処理:粉体塗装

製造国

  • 日本

ラック表示板(側あたり)の寸法

品番OP
(色記号)
適合高さ
(mm)
質量
(kg)
M1.5-RH3NGM1.5型 奥行295mm用1500.5
M1.5-RH4NGM1.5型 奥行445mm用1500.7
M1.5-RH6NGM1.5型 奥行595mm用1500.9
M2-RH3NGM2型 奥行300mm用1500.5
M2-RH4NGM2型 奥行450mm用1500.7
M2-RH6NGM2型 奥行600mm用1500.9
MM-RH5NGM3・M5型 奥行471mm用1500.7
MM-RH6NGM3・M5型 奥行571mm用1500.9
MM-RH7NGM3・M5型 奥行721mm用1501.1
MM-RH9NGM3・M5型 奥行921mm用1501.4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
295
M1.5型 奥行295mm用
276-9638
500g
1枚
10
4個
445
M1.5型 奥行445mm用
276-9646
700g
1枚
10
4個
595
M1.5型 奥行595mm用
276-9654
900g
1枚
10
4個
300
M2型 奥行300mm用
276-9662
500g
1枚
10
4個
450
M2型 奥行450mm用
276-9671
700g
1枚
10
4個
600
M2型 奥行600mm用
276-9689
900g
1枚
10
4個
471
M3・M5型 奥行471mm用
276-9697
700g
1枚
10
4個
571
M3・M5型 奥行571mm用
276-9701
900g
1枚
10
4個
721
M3・M5型 奥行721mm用
276-9719
1100g
1枚
10
4個
921
M3・M5型 奥行921mm用
276-9727
1400g
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,395
( 1,535 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,387
( 1,526 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,318
( 1,450 )
1日目
1,512
( 1,663 )
1日目
1,747
( 1,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラック表示板以外に棚内側に取り付けると側あたりとして使用可能。
【特長】
・ラック表示板。
・側あたり。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラック表示板(側あたり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック表示板(側あたり)
TM3型用パンチング穴付側あたり
軽中量棚 TLA型用棚板
軽中量棚 TLA型用追加棚板
M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し
アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,160-2,3352,352 -2,885 -91,861 -8,049 -
通常出荷日1日目18日目4日目4日目19日目2日目〜
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)1501503232300432
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーブラックオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレーネオグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング