17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)

M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)

通常単価(税別)
27,76444,022特別価格
税込単価
30,54048,424特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

背板はボルトを1本も使わないはめ込み式。【特長】・背板は収納物の落下を防止するのに役立つ、ワンタッチタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 高さ (mm)
    1800
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • 特長
    背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
  • 内容量
    1組

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 色:ネオグレー

製造国

  • 日本

M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)の寸法

品番OP
(色記号)
適合
間口×高さ(mm)
質量
(kg/組)
SMM-63NG900×1,800用15.8
SMM-64NG1,200×1,800用19.6
SMM-65NG1,500×1,800用 24.0
SMM-66NG1,800×1,800用27.4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg/組)

内容量

最小発注数量
900
間口×高さ(mm):900×1800用
461-4437
15.8
1組
1個
1200
間口×高さ(mm):1200×1800用
461-4445
19.6
1組
1個
1500
間口×高さ(mm):1500×1800用
461-4453
24
1組
1個
1800
間口×高さ(mm):1800×1800用
461-4461
27.4
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,76423,155
( 25,471 )
4日目
33,14627,643
( 30,407 )
4日目
30,448
( 33,493 )
4日目
44,02235,701
( 39,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

背板はボルトを1本も使わないはめ込み式。
【特長】
・背板は収納物の落下を防止するのに役立つ、ワンタッチタイプ。
・右部背板、左部背板、中央部背板の3枚セット。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)
M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)
M2型用背板(はめ込み式)
M3型・M5型兼用両開き扉
M2型用側板(はめ込み式)
M3型・M5型兼用引違い戸
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,764-32,243 -22,932 -49,648 -28,371 -97,388 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)180018001800180018001800
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング