17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

通常単価(税別)
168,879169,684特別価格
税込単価
185,767186,652特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。

  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 高さ (mm)
    200
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • 特長
    安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
  • 仕様
    組立式
  • 付属品1
    引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
  • 内容量
    1組

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HM2-6003

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し HM2-6003図面

HMM-6003

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し HMM-6003図面

使用方法・使用事例

使用方法

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg/組)

内容量

最小発注数量
770
M2型用
461-3821
65.2
1組
1個
810
M3・M5型用
461-3864
66.8
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,879127,317
( 140,049 )
19日目
169,684127,924
( 140,716 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し
M2型・M3型・M5型用3段スライド棚
M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し
M2型・M3型・M5型用2段スライド棚
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格168,879-85,719 -91,861 -110,323 -28,90387,806 -
通常出荷日19日目18日目〜19日目19日目4日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)3322-4
高さ(mm)200300300300601200 / 1211
均等積載量(kg/段)200200200200-300 / 50(スライド棚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング