17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚

通常単価(税別)
110,323110,803特別価格
税込単価
121,355121,883特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

ダブルサスペンションにより引出し率は100%。【特長】・安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    2
  • 高さ (mm)
    300
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • 特長
    安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
  • 仕様
    組立式
  • 内容量
    1組

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
棚段数
(段)
質量
(kg/組)
HTM2-6002770×300233.0
HTMM-6002810×300233.8
  • 色:ネオグレー

図面

HTM2-6002

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚 HTM2-6002図面

HTMM-6002

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚 HTMM-6002図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg/組)

内容量

最小発注数量
770
M2型用
461-3899
33
1組
1個
810
M3・M5型用
461-3911
33.8
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,32384,794
( 93,273 )
19日目
110,80385,163
( 93,679 )
19日目

詳細情報

基本情報

ダブルサスペンションにより引出し率は100%。
【特長】
・安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされる。
・それぞれ専用の安全ロック機能付きレール枠。
・本体棚部の柱にはめ込んで組み付ける構造。
【用途】
・金型などその他で、重量もあり体積も比較的大きな物の保管・取り扱いに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2型・M3型・M5型用2段スライド棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型・M3型・M5型用2段スライド棚
M2型・M3型・M5型用3段スライド棚
M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し
M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格110,323-85,719 -91,861 -168,879 -28,90376,440 -
通常出荷日19日目18日目〜19日目19日目4日目1日目〜
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)2323-4
高さ(mm)300300300200601200 / 1207
均等積載量(kg/段)200200200200-200 / 50(スライド棚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング