17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
32,661116,307特別価格
税込単価
35,927127,938特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 高さ (mm)
    2400
  • 均等積載量 (kg/段)
    500
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚段数(段)
    6
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

優れた断面構造

優れた断面構造

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の仕様

M5型タイプ棚には補強が2本/段 入る

M5型タイプ棚には補強が2本/段 入る

  • 色:ネオグレー

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の寸法

単体型(高さ2400mm 棚段数6段タイプ)

M5-8696:NG(単体型)の寸法図

M5-8696:NG(単体型)の寸法図

連結型(高さ2400mm 棚段数6段タイプ)

M5-8696B:NG(連結型)の寸法図

M5-8696B:NG(連結型)の寸法図

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M5-8356NG90047184078.1
M5-8366NG90057184083.2
M5-8376NG90072184091.0
M5-8396NG900921840114.9
M5-8456NG1,2004711,14093.1
M5-8466NG1,2005711,14099.3
M5-8476NG1,2007211,140113.8
M5-8496NG1,2009211,140138.0
M5-8556NG1,5004711,440108.1
M5-8566NG1,5005711,440122.1
M5-8576NG1,5007211,440132.8
M5-8596NG1,5009211,440161.1
M5-8656NG1,8004711,740137.2
M5-8666NG1,8005711,740146.2
M5-8676NG1,8007211,740159.7
M5-8696NG1,8009211,740212.3
品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M5-8356BNG66.7
M5-8366BNG71.9
M5-8376BNG79.6
M5-8396BNG103.5
M5-8456BNG81.7
M5-8466BNG87.9
M5-8476BNG102.4
M5-8496BNG126.6
M5-8556BNG96.7
M5-8566BNG110.7
M5-8576BNG121.4
M5-8596BNG149.7
M5-8656BNG125.8
M5-8666BNG134.8
M5-8676BNG148.3
M5-8696BNG200.9

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • 奥行外寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

奥行外寸法(mm)

外寸間口

(mm)

外寸高さ

(mm)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
900
471
302-0983
4989999749403
78100
840
-
900
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
471
302-1068
4989999749489
66700.0
840
481
900
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
900
571
302-1009
4989999749427
83200
840
-
900
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
571
302-1084
4989999749502
71900
840
581
900
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
900
721
302-1025
4989999749441
91000.0
840
-
900
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
721
301-9861
4989999748888
79600.0
840
731
900
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
900
921
302-1041
4989999749465
114900.0
840
-
900
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
921
301-9888
4989999748901
103500.0
840
931
900
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1200
471
301-9900
4989999748925
93100.0
1140
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
471
301-9985
4989999749007
81700
1140
481
1200
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1200
571
301-9926
4989999748949
99300.0
1140
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
571
302-0011
4989999749021
87900.0
1140
581
1200
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1200
721
301-9942
4989999748963
113800.0
1140
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
721
302-0037
4989999749045
102400.0
1140
731
1200
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1200
921
301-9969
4989999748987
138000.0
1140
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
921
302-0053
4989999749069
126600.0
1140
931
1200
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1500
471
302-0070
4989999749083
108100.0
1440
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
471
302-0151
4989999749168
96700
1440
481
1500
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1500
571
302-0096
4989999749106
122100.0
1440
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
571
302-0177
4989999749182
110700.0
1440
581
1500
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1500
721
302-0118
4989999749120
132800.0
1440
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
721
302-0193
4989999749205
121400.0
1440
731
1500
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1500
921
302-0134
4989999749144
161100.0
1440
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
921
302-0215
4989999749229
149700.0
1440
931
1500
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1800
471
302-0231
4989999749243
137200.0
1740
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
471
302-0312
4989999749328
125800.0
1740
481
1800
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1800
571
302-0258
4989999749267
146200.0
1740
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
571
302-0339
4989999749342
134800.0
1740
581
1800
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1800
721
302-0274
4989999749281
159700.0
1740
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
721
302-0355
4989999749366
148300.0
1740
731
1800
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1800
921
302-0291
4989999749304
212300.0
1740
-
-
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
921
302-0371
4989999749380
200900.0
1740
931
1800
2410
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,488
( 41,237 )
2日目
32,661
( 35,927 )
2日目
40,445
( 44,490 )
2日目
35,620
( 39,182 )
2日目
44,565
( 49,022 )
2日目
39,740
( 43,714 )
2日目
52,260
( 57,486 )
2日目
47,433
( 52,176 )
2日目
44,152
( 48,567 )
4日目
39,326
( 43,259 )
4日目
47,691
( 52,460 )
1日目
42,865
( 47,152 )
1日目
71,46657,944
( 63,738 )
4日目
49,918
( 54,910 )
4日目
81,66566,213
( 72,834 )
4日目
75,36661,106
( 67,217 )
4日目
51,296
( 56,426 )
2日目
46,469
( 51,116 )
2日目
74,55960,452
( 66,497 )
1日目
52,284
( 57,512 )
1日目
84,11865,973
( 72,570 )
2日目
77,81863,094
( 69,403 )
2日目
95,67875,040
( 82,544 )
2日目
89,37770,098
( 77,108 )
2日目
78,62563,741
( 70,115 )
2日目
72,32358,639
( 64,503 )
2日目
87,02468,252
( 75,077 )
1日目
80,72365,450
( 71,995 )
1日目
94,56674,168
( 81,585 )
2日目
88,26669,227
( 76,150 )
2日目
116,30791,219
( 100,341 )
4日目
110,00886,279
( 94,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,661-41,548 -19,149 -28,425 -36,741 -19,877 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)666576
高さ(mm)240021002400180024002400
均等積載量(kg/段)500500150500500200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング