ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認
優れた断面構造

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,100mm 5段タイプ) イメージ

M5型タイプ棚には補強が2本/段 入る

ボルトレス構造

C型支柱

棚の段替えが簡単
棚板はすべて棚受けに置くだけの段替え簡単構造。各棚は50mmピッチで自由に変更可能。

樹脂ベース

M5-7695:NG(単体型)の寸法図
| 品番 | OP (色記号) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M5-7355 | NG | 900 | 471 | 840 | 64.7 |
| M5-7365 | NG | 900 | 571 | 840 | 69.0 |
| M5-7375 | NG | 900 | 721 | 840 | 75.5 |
| M5-7395 | NG | 900 | 921 | 840 | 95.2 |
| M5-7455 | NG | 1200 | 471 | 1140 | 77.6 |
| M5-7465 | NG | 1200 | 571 | 1140 | 82.7 |
| M5-7475 | NG | 1200 | 721 | 1140 | 94.8 |
| M5-7495 | NG | 1200 | 921 | 1140 | 114.9 |
| M5-7555 | NG | 1500 | 471 | 1440 | 90.5 |
| M5-7565 | NG | 1500 | 571 | 1440 | 102.1 |
| M5-7575 | NG | 1500 | 721 | 1440 | 111.0 |
| M5-7595 | NG | 1500 | 921 | 1440 | 134.5 |
| M5-7655 | NG | 1800 | 471 | 1740 | 115.0 |
| M5-7665 | NG | 1800 | 571 | 1740 | 122.5 |
| M5-7675 | NG | 1800 | 721 | 1740 | 133.7 |
| M5-7695 | NG | 1800 | 921 | 1740 | 177.5 |

M5-7695B:NG(連結型)の寸法図
| 品番 | OP (色記号) | 質量 (kg) |
|---|---|---|
| M5-7355B | NG | 55.9 |
| M5-7365B | NG | 60.2 |
| M5-7375B | NG | 66.6 |
| M5-7395B | NG | 86.4 |
| M5-7455B | NG | 68.7 |
| M5-7465B | NG | 73.9 |
| M5-7475B | NG | 86.0 |
| M5-7495B | NG | 106.0 |
| M5-7555B | NG | 81.6 |
| M5-7565B | NG | 93.2 |
| M5-7575B | NG | 102.1 |
| M5-7595B | NG | 125.6 |
| M5-7655B | NG | 106.2 |
| M5-7665B | NG | 113.6 |
| M5-7675B | NG | 124.9 |
| M5-7695B | NG | 168.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,429円34,282円 ( 37,710円 ) | 2日目 |
36,220円29,972円 ( 32,969円 ) | 2日目 |
44,631円36,932円 ( 40,625円 ) | 2日目 |
39,422円32,621円 ( 35,883円 ) | 2日目 |
49,089円40,621円 ( 44,683円 ) | 2日目 |
43,882円36,312円 ( 39,943円 ) | 2日目 |
57,458円46,581円 ( 51,239円 ) | 2日目 |
52,248円42,362円 ( 46,598円 ) | 2日目 |
48,872円40,441円 ( 44,485円 ) | 4日目 |
43,664円36,131円 ( 39,744円 ) | 4日目 |
52,703円42,726円 ( 46,999円 ) | 1日目 |
47,494円39,301円 ( 43,231円 ) | 1日目 |
60,355円48,929円 ( 53,822円 ) | 4日目 |
55,147円44,713円 ( 49,184円 ) | 4日目 |
68,847円55,821円 ( 61,403円 ) | 4日目 |
63,639円51,598円 ( 56,758円 ) | 4日目 |
56,878円46,110円 ( 50,721円 ) | 2日目 |
51,670円41,888円 ( 46,077円 ) | 2日目 |
63,186円51,224円 ( 56,346円 ) | 1日目 |
57,977円47,007円 ( 51,708円 ) | 1日目 |
71,132円57,673円 ( 63,440円 ) | 2日目 |
65,924円53,444円 ( 58,788円 ) | 2日目 |
80,759円65,479円 ( 72,027円 ) | 2日目 |
75,552円61,250円 ( 67,375円 ) | 2日目 |
66,789円54,152円 ( 59,567円 ) | 2日目 |
61,581円49,929円 ( 54,922円 ) | 2日目 |
73,769円59,811円 ( 65,792円 ) | 1日目 |
68,561円55,582円 ( 61,140円 ) | 1日目 |
80,036円64,885円 ( 71,374円 ) | 2日目 |
74,827円60,669円 ( 66,736円 ) | 2日目 |
98,145円76,975円 ( 84,673円 ) | 2日目 |
92,939円72,892円 ( 80,181円 ) | 2日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~