17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
26,689128,503特別価格
税込単価
29,358141,353特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 高さ (mm)
    2400
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 注意
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ2

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ2

使用例

使用例

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

  • 色:ネオグレー

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の寸法

単体型(高さ2,400mm 棚段数6段タイプ)

M3-8696:NG(単体型)の寸法図

M3-8696:NG(単体型)の寸法図

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M3-8356NG90047184060.6
M3-8366NG90057184067.1
M3-8376NG90072184074.9
M3-8396NG90092184093.5
M3-8456NG1,2004711,14070.4
M3-8466NG1,2005711,14078.1
M3-8476NG1,2007211,14092.9
M3-8496NG1,2009211,140111.1
M3-8556NG1,5004711,44080.1
M3-8566NG1,5005711,44096.1
M3-8576NG1,5007211,440106.8
M3-8596NG1,5009211,440128.6
M3-8656NG1,8004711,740103.9
M3-8666NG1,8005711,740116.0
M3-8676NG1,8007211,740129.6
M3-8696NG1,8009211,740151.6

連結型(高さ2,400mm 棚段数6段タイプ)

M3-8696B:NG(連結型)の寸法図

M3-8696B:NG(連結型)の寸法図

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M3-8356BNG50.3
M3-8366BNG56.8
M3-8376BNG64.6
M3-8396BNG83.3
M3-8456BNG60.1
M3-8466BNG67.9
M3-8476BNG82.6
M3-8496BNG100.8
M3-8556BNG69.8
M3-8566BNG85.8
M3-8576BNG96.6
M3-8596BNG118.3
M3-8656BNG93.6
M3-8666BNG105.8
M3-8676BNG119.3
M3-8696BNG141.3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
900
1121
856-4051
4989999503395
840
97.7kg
1台
10
1個
単体型
900
471
351-5770
4989999825039
840
60.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
471
351-5788
4989999825046
840
50.34kg
1台
10
1個
単体型
900
571
351-5818
4989999825015
840
67.06kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
571
351-5826
4989999824827
840
56.8kg
1台
10
1個
単体型
900
721
351-5851
4989999824810
840
74.88kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
721
351-5869
4989999824803
840
64.62kg
1台
10
1個
単体型
900
921
351-5893
4989999824919
840
93.52kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
921
351-5907
4989999824926
840
83.26kg
1台
10
1個
単体型
1200
1121
856-4052
4989999503401
1140
115.3kg
1台
10
1個
単体型
1200
471
351-5931
4989999824889
1140
70.36kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
471
351-5940
4989999824902
1140
60.1kg
1台
10
1個
単体型
1200
571
351-5974
4989999825275
1140
78.14kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
571
351-5982
4989999825237
1140
67.88kg
1台
10
1個
単体型
1200
721
351-6016
4989999824971
1140
92.86kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
721
351-6024
4989999824933
1140
82.6kg
1台
10
1個
単体型
1200
921
351-6059
4989999825190
1140
111.08kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
921
351-6067
4989999825213
1140
100.82kg
1台
10
1個
単体型
1500
1121
856-4053
4989999503418
1440
132.8kg
1台
10
1個
単体型
1500
471
351-6091
4989999825305
1440
80.08kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
471
351-6105
4989999825312
1440
69.82kg
1台
10
1個
単体型
1500
571
351-6130
4989999825114
1440
96.08kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
571
351-6148
4989999825121
1440
85.82kg
1台
10
1個
単体型
1500
721
351-6172
4989999825077
1440
106.84kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
721
351-6181
4989999825084
1440
96.58kg
1台
10
1個
単体型
1500
921
351-6211
4989999825183
1440
128.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
921
351-6229
4989999825138
1440
118.34kg
1台
10
1個
単体型
1800
1121
856-4054
4989999503425
1740
155.8kg
1台
10
1個
単体型
1800
471
351-6253
4989999825244
1740
103.86kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
471
351-6261
4989999824742
1740
93.6kg
1台
10
1個
単体型
1800
571
351-6296
4989999824759
1740
116.02kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
571
351-6300
4989999824728
1740
105.76kg
1台
10
1個
単体型
1800
721
351-6334
4989999824780
1740
129.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
721
351-6342
4989999824797
1740
119.34kg
1台
10
1個
単体型
1800
921
351-6377
4989999825459
1740
151.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
921
351-6385
4989999825022
1740
141.34kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,89761,896
( 68,086 )
4日目
31,578
( 34,736 )
2日目
26,689
( 29,358 )
2日目
34,116
( 37,528 )
1日目
29,687
( 32,656 )
1日目
38,235
( 42,059 )
2日目
33,407
( 36,748 )
2日目
45,929
( 50,522 )
2日目
41,102
( 45,212 )
2日目
90,27469,384
( 76,322 )
1日目
35,659
( 39,225 )
2日目
31,254
( 34,379 )
2日目
39,199
( 43,119 )
1日目
34,372
( 37,809 )
1日目
46,251
( 50,876 )
2日目
41,424
( 45,566 )
2日目
70,57657,223
( 62,945 )
2日目
49,234
( 54,157 )
2日目
107,34882,507
( 90,758 )
4日目
40,331
( 44,364 )
2日目
35,506
( 39,057 )
2日目
46,147
( 50,762 )
1日目
41,322
( 45,454 )
1日目
69,80356,596
( 62,256 )
2日目
48,642
( 53,506 )
2日目
81,36165,967
( 72,564 )
2日目
75,06260,860
( 66,946 )
2日目
128,50398,767
( 108,644 )
4日目
48,105
( 52,916 )
2日目
43,278
( 47,606 )
2日目
71,19857,727
( 63,500 )
1日目
49,712
( 54,683 )
1日目
78,74263,844
( 70,228 )
2日目
72,44358,729
( 64,602 )
2日目
100,48178,807
( 86,688 )
4日目
94,18073,865
( 81,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,689-30,425 -29,689 -33,281 -32,661 -19,877 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)656666
高さ(mm)240024001800210024002400
均等積載量(kg/段)300300300300500200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング