17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
30,425110,434特別価格
税込単価
33,468121,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 高さ (mm)
    2400
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 注意
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ) イメージ1

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ) イメージ1

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ) イメージ2

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ)イメージ2

使用例

使用例

  • 色:ネオグレー

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2,400mm 5段タイプ)の寸法

M3-8695:NG(単体型)の寸法図

M3-8695:NG(単体型)の寸法図

M3-8695B:NG(連結型)の寸法図

M3-8695B:NG(連結型)の寸法図

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M3-8355NG90047184054.8
M3-8365NG90057184060.2
M3-8375NG90072184066.6
M3-8395NG90092184082.1
M3-8455NG1,2004711,14063.2
M3-8465NG1,2005711,14069.7
M3-8475NG1,2007211,14082.0
M3-8495NG1,2009211,14097.1
M3-8555NG1,5004711,44071.7
M3-8565NG1,5005711,44085.0
M3-8575NG1,5007211,44093.9
M3-8595NG1,5009211,440112.0
M3-8655NG1,8004711,74091.9
M3-8665NG1,8005711,740102.0
M3-8675NG1,8007211,740113.3
M3-8695NG1,8009211,740131.6
品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M3-8355BNG44.5
M3-8365BNG49.9
M3-8375BNG56.4
M3-8395BNG71.9
M3-8455BNG53.0
M3-8465BNG59.5
M3-8475BNG71.7
M3-8495BNG86.8
M3-8555BNG61.4
M3-8565BNG74.7
M3-8575BNG83.7
M3-8595BNG101.7
M3-8655BNG81.7
M3-8665BNG91.8
M3-8675BNG103.1
M3-8695BNG121.3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 有効間口(mm)

  • 材質3

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

材質3

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
900
1121
856-4043
4989999503319
840
25
85.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
1121
856-4047
4989999503357
840
25
75.3kg
1台
10
1個
単体型
900
471
351-5753
4989999824988
840
-
54.78kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
471
351-5761
4989999824964
840
-
44.52kg
1台
10
1個
単体型
900
571
351-5796
4989999824995
840
-
60.15kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
571
351-5800
4989999825008
840
-
49.89kg
1台
10
1個
単体型
900
721
351-5834
4989999824841
840
-
66.64kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
721
351-5842
4989999824858
840
-
56.38kg
1台
10
1個
単体型
900
921
351-5877
4989999824865
840
-
82.12kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
921
351-5885
4989999824834
840
-
71.86kg
1台
10
1個
単体型
1200
1121
856-4044
4989999503326
1140
25
100.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
1121
856-4048
4989999503364
1140
25
90.2kg
1台
10
1個
単体型
1200
471
351-5915
4989999824896
1140
-
63.24kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
471
351-5923
4989999824872
1140
-
52.98kg
1台
10
1個
単体型
1200
571
351-5958
4989999825251
1140
-
69.71kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
571
351-5966
4989999825268
1140
-
59.45kg
1台
10
1個
単体型
1200
721
351-5991
4989999824940
1140
-
81.95kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
721
351-6008
4989999824957
1140
-
71.69kg
1台
10
1個
単体型
1200
921
351-6032
4989999825206
1140
-
97.08kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
921
351-6041
4989999825220
1140
-
86.82kg
1台
10
1個
単体型
1500
1121
856-4045
4989999503333
1440
25
115.4kg
1台
10
1個
単体型
1500
471
351-6075
4989999825282
1440
-
71.66kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
471
351-6083
4989999825299
1440
-
61.4kg
1台
10
1個
単体型
1500
571
351-6113
4989999825091
1440
-
84.98kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
571
351-6121
4989999825107
1440
-
74.72kg
1台
10
1個
単体型
1500
721
351-6156
4989999825053
1440
-
93.92kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
721
351-6164
4989999825060
1440
-
83.66kg
1台
10
1個
単体型
1500
921
351-6199
4989999825169
1440
-
112kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
921
351-6202
4989999825176
1440
-
101.74kg
1台
10
1個
単体型
1800
1121
856-4046
4989999503340
1740
25
135kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
1121
856-4050
4989999503388
1740
25
124.7kg
1台
10
1個
単体型
1800
471
351-6237
4989999825145
1740
-
91.91kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
471
351-6245
4989999825152
1740
-
81.65kg
1台
10
1個
単体型
1800
571
351-6270
4989999824766
1740
-
102.03kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
571
351-6288
4989999824735
1740
-
91.77kg
1台
10
1個
単体型
1800
721
351-6318
4989999824711
1740
-
113.32kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
721
351-6326
4989999824773
1740
-
103.06kg
1台
10
1個
単体型
1800
921
351-6351
4989999825473
1740
-
131.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
921
351-6369
4989999825466
1740
-
121.34kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,768
( 55,845 )
1日目
45,938
( 50,532 )
1日目
36,72530,389
( 33,428 )
2日目
30,42525,891
( 28,480 )
2日目
39,92633,038
( 36,342 )
1日目
33,62627,825
( 30,608 )
1日目
44,38636,729
( 40,402 )
2日目
38,08531,515
( 34,667 )
2日目
52,75242,771
( 47,048 )
2日目
46,45538,441
( 42,285 )
2日目
78,13762,087
( 68,296 )
1日目
53,162
( 58,478 )
1日目
41,81534,601
( 38,061 )
2日目
35,51529,388
( 32,327 )
2日目
45,64537,771
( 41,548 )
1日目
39,34332,560
( 35,816 )
1日目
53,29943,214
( 47,535 )
2日目
46,99938,891
( 42,780 )
2日目
61,79250,094
( 55,103 )
2日目
55,49044,991
( 49,490 )
2日目
92,60671,176
( 78,294 )
4日目
47,13139,005
( 42,906 )
2日目
40,83333,789
( 37,168 )
2日目
53,44043,329
( 47,662 )
1日目
47,14139,009
( 42,910 )
1日目
61,38749,772
( 54,749 )
2日目
55,08944,660
( 49,126 )
2日目
71,01357,577
( 63,335 )
2日目
64,71452,463
( 57,709 )
2日目
110,43484,879
( 93,367 )
1日目
104,00479,937
( 87,931 )
1日目
55,78545,230
( 49,753 )
2日目
49,48740,950
( 45,045 )
2日目
62,76550,889
( 55,978 )
1日目
56,46545,781
( 50,359 )
1日目
69,03455,965
( 61,562 )
2日目
62,73250,863
( 55,949 )
2日目
87,14268,345
( 75,180 )
2日目
80,84265,546
( 72,101 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,425-26,689 -25,748 -91,116 -23,760 -22,525 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)565555
高さ(mm)240024001800180012001500
均等積載量(kg/段)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング