17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

通常単価(税別)
19,01756,717特別価格
税込単価
20,91962,389特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M3型)【特長】・分解・組み立てが簡単で、作業時間を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 注意
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

分解・組み立て作業が簡単な中量ボルトレス棚

  • 1段当たりの均等荷重:300kg/段
  • 1台当たりの総荷重:2,500kg/台
単体型(高さ1,200mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

単体型(高さ1,200mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

連結型(高さ1,200mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ) ※連結型のみでは使用できない。

連結型(高さ1,200mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)
※連結型のみでは使用できない。

製品(単体型)の構造イメージ

製品(単体型)の構造イメージ

作業時間を大幅に短縮できるボルトレス構造で、ねじれに強いC型支柱。 樹脂ベースだから床を傷つけにくく、25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。

作業時間を大幅に短縮できるボルトレス構造で、ねじれに強いC型支柱。
樹脂ベースだから床を傷つけにくく、25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。

 
 

製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm 4段タイプ)の寸法図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm 4段タイプ)の寸法図

品番WD段数
M3-4354-NG9004714段
M3-4454-NG1,2004714段
M3-4554-NG1,5004714段
M3-4654-NG1,8004714段
M3-4364-NG9005714段
M3-4464-NG1,2005714段
M3-4564-NG1,5005714段
M3-4664-NG1,8005714段
M3-4374-NG9007214段
M3-4474-NG1,2007214段
M3-4574-NG1,5007214段
M3-4674-NG1,8007214段
  • ※ 4桁数字の後ろにBが付くと連結型。
 

製品の組み立て方

1.柱枠の組立て

1.柱枠の組立て

1.柱枠の組立て
ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。
2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け
左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

3.棚板の取り付け

3.棚板の取り付け

3.棚板の取り付け
棚板を前面より、傾けながら入れます。

4.天棚受の取り付け

4.天棚受の取り付け

4.天棚受の取り付け
支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。
これで棚枠の完成です。垂直/水平を確認してください。

5.シールを貼って完成

5.シールを貼って完成

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。

  • ※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
 

使用上の注意

  • 各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う:手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあり ます。
  • 重い荷物を上段に置かない:重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない:切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。
  • かたよった収納はしない バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 最上段の棚板に荷物を置かない:棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
  • 変形/破損したまま使用しない:転倒/落下により、けがをする恐れがあります。
  • 改造や無理な修理、分解をしない:部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒してけがをする恐れがあります。 また、切断面などでけがをする恐れがあります。
  • 火気の近くに置かない:やけど、火災の原因になります。
  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない:棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う:部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板を裏向きにして使用しない:指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
900
471
506-9301
4989999729955
840
39.8kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
471
508-4598
4989999729962
840
34.7kg
1台
10
1個
単体型
900
571
506-9343
4989999730012
840
43.2kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
571
508-4636
4989999730029
840
38.2kg
1台
10
1個
単体型
900
721
506-9386
4989999730074
840
48.3kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
721
508-4679
4989999730081
840
43.3kg
1台
10
1個
単体型
900
921
506-9424
4989999730135
840
62.4kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
900
921
508-4717
4989999730142
840
57.3kg
1台
10
1個
単体型
1200
471
505-6098
4989999730197
1140
47.3kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
471
508-4601
4989999730203
1140
42.2kg
1台
10
1個
単体型
1200
571
505-6136
4989999730258
1140
51.3kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
571
508-4644
4989999730265
1140
46.3kg
1台
10
1個
単体型
1200
721
505-6179
4989999730319
1140
61kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
721
508-4687
4989999730326
1140
55.9kg
1台
10
1個
単体型
1200
921
505-6217
4989999730371
1140
75.3kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
921
508-4725
4989999730388
1140
70.2kg
1台
10
1個
単体型
1500
1121
856-3957
4989999501902
1440
90.6kg
1台
10
1個
単体型
1500
471
506-9467
4989999730432
1440
54.7kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
471
508-4873
4989999730449
1440
49.6kg
1台
10
1個
単体型
1500
571
506-9505
4989999730494
1440
64kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
571
508-4911
4989999730500
1440
58.9kg
1台
10
1個
単体型
1500
721
506-9548
4989999730555
1440
71.1kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
721
508-4954
4989999730562
1440
66kg
1台
10
1個
単体型
1500
921
506-9581
4989999730616
1440
88.1kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
921
508-4997
4989999730623
1440
83.1kg
1台
10
1個
単体型
1800
471
505-6292
4989999730678
1740
71.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
471
508-4881
4989999730685
1740
66.4kg
1台
10
1個
単体型
1800
571
505-6331
4989999730739
1740
77.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
571
508-4920
4989999730746
1740
72.4kg
1台
10
1個
単体型
1800
721
505-6373
4989999730791
1740
86.4kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
721
508-4962
4989999730807
1740
81.4kg
1台
10
1個
単体型
1800
921
505-6411
4989999730852
1740
119.7kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
921
508-5004
4989999730869
1740
114.6kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,893
( 24,082 )
2日目
19,017
( 20,919 )
2日目
23,923
( 26,315 )
1日目
21,047
( 23,152 )
1日目
26,759
( 29,435 )
1日目
23,883
( 26,271 )
1日目
32,108
( 35,319 )
2日目
29,232
( 32,155 )
2日目
25,335
( 27,869 )
2日目
22,459
( 24,705 )
2日目
27,767
( 30,544 )
1日目
24,891
( 27,380 )
1日目
32,645
( 35,910 )
1日目
29,769
( 32,746 )
1日目
38,076
( 41,884 )
2日目
35,200
( 38,720 )
2日目
56,717
( 62,389 )
1日目
28,963
( 31,859 )
2日目
26,087
( 28,696 )
2日目
32,981
( 36,279 )
1日目
30,105
( 33,116 )
1日目
38,048
( 41,853 )
1日目
35,172
( 38,689 )
1日目
44,204
( 48,624 )
2日目
41,328
( 45,461 )
2日目
34,688
( 38,157 )
2日目
31,812
( 34,993 )
2日目
39,137
( 43,051 )
1日目
36,261
( 39,887 )
1日目
43,129
( 47,442 )
1日目
40,253
( 44,278 )
1日目
54,715
( 60,187 )
2日目
51,839
( 57,023 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M3型)
【特長】
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。
・棚の段変更が、25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行きが同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
【用途】
・倉庫や工場の重量物の保管に最適。
※左記は代表画像。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
資材や荷物を整理するために使用しています
5
満足度:5.0
作業室の中の資材や荷物を整理するために使用しています。長く使いたいため耐久性を重視し耐荷重がある棚でサイズが合う商品を探...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,017-23,760 -19,757 -19,367 -30,664 -22,485 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)454443
高さ(mm)12001200180015001200 / 11981200 / 1198
均等積載量(kg/段)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング