17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

通常単価(税別)
14,59535,853
税込単価
16,05539,438
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更が可能

M2 - 6664 : NG(単体型)の外観 仕様 : ネオグレー

M2 - 6664 : NG(単体型)の外観
仕様 : ネオグレー

M2 - 6664B : NG(連結型)の外観 連結型のみでは使用不可

M2 - 6664B : NG(連結型)の外観
連結型のみでは使用不可

単体型(高さ1,800mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-6334NG86030081628.3
M2-6344NG86045081632.1
M2-6364NG86060081636.0
M2-6434NG1160300111633.1
M2-6444NG1160450111637.8
M2-6464NG1160600111642.5
M2-6534NG1460300141638.0
M2-6544NG1460450141643.5
M2-6564NG1460600141652.8
M2-6634NG1760300171651.1
M2-6644NG1760450171657.1
M2-6664NG1760600171664.4

連結型(高さ1,800mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M2-6334BNG22.7
M2-6344BNG26.6
M2-6364BNG30.4
M2-6434BNG27.5
M2-6444BNG32.3
M2-6464BNG37.0
M2-6534BNG32.4
M2-6544BNG37.9
M2-6564BNG47.2
M2-6634BNG45.5
M2-6644BNG51.6
M2-6664BNG58.8

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
300
506-7065
816
28.3kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
300
508-5624
816
22.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
450
506-7103
816
32.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
450
508-5713
816
26.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
600
506-7146
816
36kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
600
508-5781
816
30.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
300
506-7189
1116
33.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
300
508-5632
1116
27.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
450
506-7227
1116
37.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
450
508-5721
1116
32.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
600
506-7260
1116
42.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
600
508-5799
1116
37kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
300
506-8266
1416
38kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
300
508-5870
1416
32.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
450
506-8282
1416
43.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
450
508-5918
1416
37.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
600
506-8304
1416
52.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
600
508-5951
1416
47.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
300
506-8321
1716
51.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
300
508-5888
1716
45.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
450
506-8347
1716
57.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
600
508-5926
1716
51.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
600
506-8363
1716
64.4kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
600
508-5969
1716
58.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,604
( 19,364 )
2日目
14,595
( 16,055 )
2日目
19,890
( 21,879 )
2日目
16,879
( 18,567 )
2日目
21,340
( 23,474 )
1日目
18,975
( 20,873 )
1日目
20,158
( 22,174 )
1日目
17,146
( 18,861 )
1日目
22,408
( 24,649 )
2日目
20,080
( 22,088 )
2日目
24,886
( 27,375 )
1日目
21,965
( 24,162 )
1日目
22,280
( 24,508 )
2日目
19,944
( 21,938 )
2日目
25,435
( 27,979 )
2日目
22,513
( 24,764 )
2日目
30,316
( 33,348 )
2日目
27,391
( 30,130 )
2日目
26,948
( 29,643 )
1日目
24,026
( 26,429 )
1日目
30,885
( 33,974 )
2日目
28,381
( 31,219 )
2日目
35,853
( 39,438 )
1日目
32,970
( 36,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内で使用
5
満足度:5.0
工場内で製品を保管する棚として、この商品を使用しています。今まで使用していたものと同じ商品を増設のために今回はミスミより...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,595-14,919 -15,500 -18,705 -19,260 -19,364 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444556
高さ(mm)180012001500210024002100
均等積載量(kg/段)200200200200200200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング