17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ)の仕様

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ) イメージ

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ) イメージ

優れた断面構造

優れた断面構造

使用例

使用例

  • 色:ネオグレー

製造国

  • 日本

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ)の寸法

単体型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-7336NG86029581631.8
M1.5-7346NG86044581637.2
M1.5-7366NG86059581642.6
M1.5-7436NG1,1602951,11638.2
M1.5-7446NG1,1604451,11644.8
M1.5-7466NG1,1605951,11651.5
M1.5-7536NG1,4602951,41644.6
M1.5-7546NG1,4604451,41652.5
M1.5-7566NG1,4605951,41665.9
M1.5-7636NG1,7602951,71655.1
M1.5-7646NG1,7604451,71659.1
M1.5-7666NG1,7605951,71682.5

連結型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M1.5-7336BNG27.0
M1.5-7346BNG32.4
M1.5-7366BNG37.8
M1.5-7436BNG33.4
M1.5-7446BNG40.0
M1.5-7466BNG46.7
M1.5-7536BNG39.8
M1.5-7546BNG47.7
M1.5-7566BNG61.1
M1.5-7636BNG50.3
M1.5-7646BNG54.3
M1.5-7666BNG77.7

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
295
506-6484
816
31.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
295
508-3931
816
27kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
445
506-6522
816
37.2kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
445
508-3974
816
32.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
595
506-6565
816
42.6kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
595
508-4016
816
37.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
295
506-1644
1116
38.2kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
295
508-3940
1116
33.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
445
506-1687
1116
44.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
445
508-3982
1116
40kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
595
506-1725
1116
51.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
595
508-4024
1116
46.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
295
506-6727
1416
44.6kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
295
508-4059
1416
39.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
445
506-6760
1416
52.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
445
508-4091
1416
47.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
595
506-6808
1416
65.9kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
595
508-4130
1416
61.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
295
505-8961
1716
55.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
295
508-4067
1716
50.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
445
505-9003
1716
59.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
445
508-4105
1716
54.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
595
505-9046
1716
82.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
595
508-4148
1716
77.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,091
( 25,400 )
2日目
19,932
( 21,925 )
2日目
24,891
( 27,380 )
1日目
23,319
( 25,651 )
1日目
28,116
( 30,928 )
3日目
25,147
( 27,662 )
3日目
25,052
( 27,557 )
1日目
23,491
( 25,840 )
1日目
29,205
( 32,126 )
1日目
26,235
( 28,859 )
1日目
33,116
( 36,428 )
3日目
30,145
( 33,160 )
3日目
28,883
( 31,771 )
2日目
25,912
( 28,503 )
2日目
33,520
( 36,872 )
1日目
30,549
( 33,604 )
1日目
41,140
( 45,254 )
4日目
38,169
( 41,986 )
4日目
35,831
( 39,414 )
2日目
32,861
( 36,147 )
2日目
42,323
( 46,555 )
3日目
39,352
( 43,287 )
3日目
50,185
( 55,204 )
3日目
47,215
( 51,937 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮。
【特長】
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更。
・高さ、奥行が同じであれば、増結。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・脂ベースの使用により、床を傷つけない。
・集中荷重になりますと耐荷重能力は半減するため、均等に荷重を分布させて仕様する必要あり。
・連結型のみでは使用不可。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,932-17,791 -19,149 -17,330 -15,049 -13,425 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)656544
高さ(mm)210021002400180018001200
均等積載量(kg/段)150150150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング