17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

通常単価(税別)
13,73334,088
税込単価
15,10637,497
通常出荷日:1日目~4日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)【特長】・分解・組み立てが簡単で、作業時...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮

M1.5-5344 : NG(単体型)の外観 仕様 : ネオグレー

M1.5-5344 : NG(単体型)の外観
仕様 : ネオグレー

M1.5-5344B : NG(連結型)の外観 連結型のみでは使用不可

M1.5-5344B : NG(連結型)の外観
連結型のみでは使用不可

単体型(高さ1,500mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-5334NG86029581622.9
M1.5-5344NG86044581626.5
M1.5-5364NG86059581630.2
M1.5-5434NG1160295111627.5
M1.5-5444NG1160445111632.0
M1.5-5464NG1160595111636.5
M1.5-5534NG1460295141632.1
M1.5-5544NG1460445141637.5
M1.5-5564NG1460595141646.5
M1.5-5634NG1760295171639.5
M1.5-5644NG1760445171642.3
M1.5-5664NG1760595171657.9

連結型(高さ1,500mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M1.5-5334BNG19.5
M1.5-5344BNG23.1
M1.5-5364BNG26.8
M1.5-5434BNG24.1
M1.5-5444BNG28.6
M1.5-5464BNG33.1
M1.5-5534BNG28.7
M1.5-5544BNG34.1
M1.5-5564BNG43.1
M1.5-5634BNG36.1
M1.5-5644BNG38.9
M1.5-5664BNG54.5

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
295
506-5861
816
22.9kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
295
508-2790
816
19.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
445
506-5909
816
26.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
445
508-2838
816
23.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
595
506-5941
816
30.2kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
595
508-2871
816
26.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
295
505-8554
1116
27.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
295
508-2803
1116
24.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
445
505-8597
1116
32kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
445
508-2846
1116
28.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
595
505-8635
1116
36.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
595
508-2889
1116
33.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
295
506-5984
1416
32.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
295
508-3079
1416
28.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
445
506-6026
1416
37.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
445
508-3117
1416
34.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
595
506-6069
1416
46.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
595
508-3150
1416
43.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
295
505-8708
1716
39.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
295
508-3087
1716
36.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
445
505-8741
1716
42.3kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
445
508-3125
1716
38.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
595
505-8783
1716
57.9kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
595
508-3168
1716
54.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,965
( 17,562 )
2日目
13,733
( 15,106 )
2日目
18,101
( 19,911 )
1日目
15,871
( 17,458 )
1日目
20,255
( 22,281 )
3日目
18,022
( 19,824 )
3日目
18,356
( 20,192 )
1日目
16,127
( 17,740 )
1日目
20,518
( 22,570 )
1日目
18,910
( 20,801 )
1日目
23,047
( 25,352 )
3日目
20,884
( 22,972 )
3日目
20,532
( 22,585 )
2日目
18,924
( 20,816 )
2日目
23,541
( 25,895 )
1日目
21,379
( 23,517 )
1日目
28,474
( 31,321 )
4日目
26,309
( 28,940 )
4日目
25,251
( 27,776 )
1日目
23,088
( 25,397 )
1日目
29,465
( 32,412 )
3日目
27,299
( 30,029 )
3日目
34,088
( 37,497 )
3日目
31,954
( 35,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)
【特長】
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。
・棚の段変更が小刻みな25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行きが同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
【用途】
・事務所・倉庫の備品や文書の整理・収納に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
資料保管
5
満足度:5.0
棚板の作りがしっかりしていて変形しにくいのが良い。バリエーションも豊富で一部モデルが安価に提供されているときがあるので助...もっと読む
0人が参考にしています。
部品棚
5
満足度:5.0
ボルトレスなので組立が簡単でよい。 棚同士も連結できコストパフォーマンスが良い商品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,733-15,049 -13,425 -17,330 -17,791 -21,278 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444555
高さ(mm)150018001200180021002400
均等積載量(kg/段)150150150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング