17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

通常単価(税別)
13,42533,497
税込単価
14,76836,847
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)【特長】・分解・組み立てが簡単で、作業時...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は型番:M1.5-4344-NG(単体型タイプ)になります。単体型と連結型追加(2本支柱)の2タイプございます。
  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮

M1.5 - 4344 : NG(単体型)の外観 仕様 : ネオグレー

M1.5 - 4344 : NG(単体型)の外観
仕様 : ネオグレー

M1.5 - 4344B : NG(連結型)の外観 連結型のみでは使用不可

M1.5 - 4344B : NG(連結型)の外観
連結型のみでは使用不可

単体型(高さ1,200mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-4334NG86029581621.5
M1.5-4344NG86044581625.2
M1.5-4364NG86059581628.8
M1.5-4434NG1160295111626.2
M1.5-4444NG1160445111630.6
M1.5-4464NG1160595111635.1
M1.5-4534NG1460295141630.8
M1.5-4544NG1460445141636.1
M1.5-4564NG1460595141645.2
M1.5-4634NG1760295171638.2
M1.5-4644NG1760445171640.9
M1.5-4664NG1760595171656.5

連結型(高さ1,200mm棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M1.5-4334BNG18.8
M1.5-4344BNG22.4
M1.5-4364BNG26.1
M1.5-4434BNG23.4
M1.5-4444BNG27.9
M1.5-4464BNG32.4
M1.5-4534BNG28.0
M1.5-4544BNG33.4
M1.5-4564BNG42.4
M1.5-4634BNG35.4
M1.5-4644BNG38.2
M1.5-4664BNG53.8

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
295
506-9106
816
21.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
295
508-4474
816
18.8kg
1台
10
1個
単体型
860
445
506-9122
816
25.2kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
445
508-4512
816
22.4kg
1台
10
1個
単体型
860
595
506-9149
816
28.8kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
595
508-4555
816
26.1kg
1台
10
1個
単体型
1160
295
506-8746
1116
26.2kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
295
508-4482
1116
23.4kg
1台
10
1個
単体型
1160
445
506-8789
1116
30.6kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
445
508-4521
1116
27.9kg
1台
10
1個
単体型
1160
595
506-8827
1116
35.1kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
1200
508-4563
1116
32.4kg
1台
10
1個
単体型
1416
295
506-9165
1416
30.8kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
295
508-4750
1416
28kg
1台
10
1個
単体型
1416
445
506-9181
1416
36.1kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
445
508-4792
1416
33.4kg
1台
10
1個
単体型
1416
595
506-9203
1416
45.2kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
595
508-4831
1416
42.4kg
1台
10
1個
単体型
1716
295
506-9220
1716
38.2kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
295
508-4768
1716
35.4kg
1台
10
1個
単体型
1716
445
506-9246
1716
40.9kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
445
508-4806
1716
38.2kg
1台
10
1個
単体型
1716
595
506-9262
1716
56.5kg
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
595
508-4849
1716
53.8kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,347
( 16,882 )
2日目
13,425
( 14,768 )
2日目
17,484
( 19,232 )
3日目
15,562
( 17,118 )
3日目
19,636
( 21,600 )
3日目
17,712
( 19,483 )
3日目
17,739
( 19,513 )
1日目
15,817
( 17,399 )
1日目
20,520
( 22,572 )
3日目
18,599
( 20,459 )
3日目
22,448
( 24,693 )
3日目
20,580
( 22,638 )
3日目
20,536
( 22,590 )
2日目
18,614
( 20,475 )
2日目
22,943
( 25,237 )
3日目
21,079
( 23,187 )
3日目
27,873
( 30,660 )
4日目
26,010
( 28,611 )
4日目
24,653
( 27,118 )
1日目
22,790
( 25,069 )
1日目
28,867
( 31,754 )
3日目
27,000
( 29,700 )
3日目
33,497
( 36,847 )
3日目
31,657
( 34,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)
【特長】
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。
・棚の段変更が小刻みな25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行きが同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
【用途】
・事務所・倉庫の備品や文書の整理・収納に最適。

ご注意

  • 商品画像は型番:M1.5-4344-NG(単体型タイプ)になります。単体型と連結型追加(2本支柱)の2タイプございます。
  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,425-15,049 -13,733 -17,330 -17,791 -18,501 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444555
高さ(mm)120018001500180021002400
均等積載量(kg/段)150150150150150150
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング