17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

通常単価(税別)
40,15295,575
税込単価
44,167105,133
通常出荷日:8日目

高さ1800mmの軽中量棚。【特長】・開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用可能...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TLA63S -  24の外観(単位 : mm) 仕様 : オイスターホワイト

TLA63S - 24
オイスターホワイト

TLA65S - 25の外観 (単位 : mm)

TLA65S - 25

製品の基本仕様・特長

棚段数4段

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
TLA63K-2490030039
TLA63S-2490045046
TLA63L-2490060058
TLA64K-24120030049
TLA64S-24120045059
TLA64L-24120060069
TLA65K-24150030058
TLA65S-24150045068
TLA65L-24150060085
TLA66K-24180030067
TLA66S-24180045077
TLA66L-24180060097

棚段数5段

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
TLA63K-2590030042
TLA63S-2590045051
TLA63L-2590060065
TLA64K-25120030055
TLA64S-25120045066
TLA64L-25120060078
TLA65K-25150030065
TLA65S-25150045077
TLA65L-25150060097
TLA66K-25180030075
TLA66S-25180045087
TLA66L-251800600111

図面

TLA63K-24/TLA63K-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63K-24/TLA63K-25図面

TLA63L-24/TLA63L-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63L-24/TLA63L-25図面

TLA63S-24/TLA63S-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63S-24/TLA63S-25図面

TLA64K-24/TLA64K-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64K-24/TLA64K-25図面

TLA64L-24/TLA64L-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64L-24/TLA64L-25図面

TLA64S-24/TLA64S-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64S-24/TLA64S-25図面

TLA65K-24/TLA65K-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65K-24/TLA65K-25図面

TLA65L-24/TLA65L-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65L-24/TLA65L-25図面

TLA65S-24/TLA65S-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65S-24/TLA65S-25図面

TLA66K-24/TLA66K-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66K-24/TLA66K-25図面

TLA66L-24/TLA66L-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66L-24/TLA66L-25図面

TLA66S-24/TLA66S-25

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66S-24/TLA66S-25図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-8

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 棚段数(段)

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

内容量

最小発注数量
4
900
300
283-4529
4989999576429
39000
4
820
1台
1個
5
900
300
283-4545
4989999699463
42000
5
820
1台
1個
4
900
600
283-4600
4989999576443
58000.0
4
820
1台
1個
5
900
600
283-4626
4989999699548
65000.0
5
820
1台
1個
4
900
450
283-4561
4989999576467
46000
4
820
1台
1個
5
900
450
283-4588
4989999699647
51000
5
820
1台
1個
4
1200
300
283-4537
4989999576481
49000
4
1120
1台
1個
5
1200
300
283-4553
4989999699746
55000
5
1120
1台
1個
4
1200
600
283-4618
4989999576504
69000
4
1120
1台
1個
5
1200
600
283-4634
4989999699821
78000.0
5
1120
1台
1個
4
1200
450
283-4570
4989999576528
59000
4
1120
1台
1個
5
1200
450
283-4596
4989999699906
66000
5
1120
1台
1個
4
1500
300
283-4766
4989999576542
58000.0
4
1420
1台
1個
5
1500
300
283-4782
4989999699982
65000.0
5
1420
1台
1個
4
1500
600
283-4847
4989999576566
85000
4
1420
1台
1個
5
1500
600
283-4863
4989999769524
97000.0
5
1420
1台
1個
4
1500
450
283-4804
4989999576580
68000.0
4
1420
1台
1個
5
1500
450
283-4821
4989999769609
77000
5
1420
1台
1個
4
1800
300
283-4774
4989999576603
67000
4
1720
1台
1個
5
1800
300
283-4791
4989999769685
75000
5
1720
1台
1個
4
1800
600
283-4855
4989999576627
97000.0
4
1720
1台
1個
5
1800
600
283-4871
4989999769760
111000.0
5
1720
1台
1個
4
1800
450
283-4812
4989999576641
77000
4
1720
1台
1個
5
1800
450
283-4839
4989999769845
87000.0
5
1720
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,152
( 44,167 )
8日目
42,691
( 46,960 )
8日目
58,205
( 64,026 )
8日目
62,659
( 68,925 )
8日目
46,390
( 51,029 )
8日目
49,539
( 54,493 )
8日目
47,254
( 51,979 )
8日目
50,869
( 55,956 )
8日目
65,908
( 72,499 )
8日目
69,196
( 76,116 )
8日目
55,808
( 61,389 )
8日目
60,356
( 66,392 )
8日目
62,775
( 69,053 )
8日目
65,585
( 72,144 )
8日目
80,837
( 88,921 )
8日目
88,414
( 97,255 )
8日目
68,274
( 75,101 )
8日目
74,065
( 81,472 )
8日目
67,277
( 74,005 )
8日目
70,441
( 77,485 )
8日目
87,050
( 95,755 )
8日目
95,575
( 105,133 )
8日目
73,010
( 80,311 )
8日目
79,414
( 87,355 )
8日目

詳細情報

基本情報

高さ1800mmの軽中量棚。
【特長】
・開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用可能。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造。
・背板・側板付でも、中棚を自在に段替え可能。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,152-34,244 -51,183 -17,785 -22,906 -18,620 -
通常出荷日8日目8日目8日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)1800120021001800 / 180218001200
均等積載量(kg/段)150150150150100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング