17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

通常単価(税別)
20,45362,052特別価格
税込単価
22,49868,257特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ボルト不要の軽中量棚。【特長】・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TLA63S - 14の外観 色 : オイスターホワイト

TLA63S - 14
色 : オイスターホワイト

TLA65S - 15の外観 (単位 : mm)

TLA65S - 15

製品の基本仕様・特長

棚段数4段

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
TLA63K-1490030023
TLA63S-1490045027
TLA63L-1490060036
TLA64K-14120030030
TLA64S-14120045037
TLA64L-14120060043
TLA65K-14150030036
TLA65S-14150045043
TLA65L-14150060056
TLA66K-14180030041
TLA66S-14180045048
TLA66L-14180060065

棚段数5段

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
TLA63K-1590030027
TLA63S-1590045032
TLA63L-1590060043
TLA64K-15120030036
TLA64S-15120045045
TLA64L-15120060052
TLA65K-15150030043
TLA65S-15150045052
TLA65L-15150060069
TLA66K-15180030049
TLA66S-15180045058
TLA66L-15180060080

図面

TLA63K-14/TLA63K-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63K-14/TLA63K-15図面

TLA63L-14/TLA63L-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63L-14/TLA63L-15図面

TLA63S-14/TLA63S-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA63S-14/TLA63S-15図面

TLA64K-14/TLA64K-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64K-14/TLA64K-15図面

TLA64L-14/TLA64L-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64L-14/TLA64L-15図面

TLA64S-14/TLA64S-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA64S-14/TLA64S-15図面

TLA65K-14/TLA65K-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65K-14/TLA65K-15図面

TLA65L-14/TLA65L-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65L-14/TLA65L-15図面

TLA65S-14/TLA65S-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA65S-14/TLA65S-15図面

TLA66K-14/TLA66K-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66K-14/TLA66K-15図面

TLA66L-14/TLA66L-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66L-14/TLA66L-15図面

TLA66S-14/TLA66S-15

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) TLA66S-14/TLA66S-15図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-8

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 棚段数(段)

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

内容量

最小発注数量
4
890
300
283-2658
4989999576412
23000
4
820
1台
1個
5
890
300
283-2674
4989999699425
27000.0
5
820
1台
1個
4
890
600
283-2739
4989999576436
36000
4
820
1台
1個
5
890
600
283-2755
4989999699500
43000
5
820
1台
1個
4
890
450
283-2691
4989999576450
27000.0
4
820
1台
1個
5
890
450
283-2712
4989999699609
32000.0
5
820
1台
1個
4
1190
300
283-2666
4989999576474
30000
4
1120
1台
1個
5
1190
300
283-2682
4989999699708
36000
5
1120
1台
1個
4
1190
600
283-2747
4989999576498
43000
4
1120
1台
1個
5
1190
600
283-2763
4989999699784
52000
5
1120
1台
1個
4
1190
450
283-2704
4989999576511
37000
4
1120
1台
1個
5
1190
450
283-2721
4989999699869
45000
5
1120
1台
1個
4
1490
300
283-2771
4989999576535
36000
4
1420
1台
1個
5
1490
300
283-2798
4989999699944
43000
5
1420
1台
1個
4
1490
600
283-2852
4989999576559
56000
4
1420
1台
1個
5
1490
600
283-2879
4989999769487
69000
5
1420
1台
1個
4
1490
450
283-2810
4989999576573
43000
4
1420
1台
1個
5
1490
450
283-2836
4989999769562
52000
5
1420
1台
1個
4
1790
300
283-2780
4989999576597
41000
4
1720
1台
1個
5
1790
300
283-2801
4989999769647
49000
5
1720
1台
1個
4
1790
600
283-2861
4989999576610
65000.0
4
1720
1台
1個
5
1790
600
283-2887
4989999769722
80000
5
1720
1台
1個
4
1790
450
283-2828
4989999576634
48000
4
1720
1台
1個
5
1790
450
283-2844
4989999769807
58000.0
5
1720
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,45317,785
( 19,564 )
4日目
23,79820,249
( 22,274 )
4日目
28,62824,362
( 26,798 )
4日目
34,25528,346
( 31,181 )
4日目
23,02720,021
( 22,023 )
4日目
27,14223,097
( 25,407 )
4日目
26,05922,173
( 24,390 )
4日目
30,77926,192
( 28,811 )
4日目
34,69228,707
( 31,578 )
4日目
41,87334,649
( 38,114 )
4日目
29,59425,184
( 27,702 )
4日目
35,32829,237
( 32,161 )
4日目
32,62727,765
( 30,542 )
4日目
38,97732,253
( 35,478 )
4日目
45,73837,848
( 41,633 )
4日目
55,64445,110
( 49,621 )
4日目
36,93630,564
( 33,620 )
4日目
44,52936,847
( 40,532 )
4日目
35,33129,236
( 32,160 )
4日目
42,37235,062
( 38,568 )
4日目
50,87041,245
( 45,370 )
4日目
62,05250,305
( 55,336 )
4日目
40,13633,212
( 36,533 )
4日目
48,55140,180
( 44,198 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルト不要の軽中量棚。
【特長】
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)
軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,453-16,186 -19,545 -40,152 -41,379 -63,129 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)1800 / 18021200 / 1202-180012002100
均等積載量(kg/段)150150150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング