17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

通常単価(税別)
31,47871,793
税込単価
34,62678,972
通常出荷日:8日目

【特長】・小物・部品類の収納に最適です。・薄型で壁面管理に適しています。・棚板にカード差しが付いてるた...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

区分棚KC型(ボルト式コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)の外観

製品の基本仕様・特長

型番:KA-3031、3050の1マス有効寸法

型番:KA-3031、3050の1マス有効寸法

 
KC型区分棚板形状/カードホルダ付き

カードホルダ付き

品番間口×奧行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
KC-3031875×250×1,1003列・3段19.5
KC-3050875×250×1,8003列・5段36.3
KC-3042875×250×1,0503列・4段20.3
KC-3070875×250×1,8003列・7段41.0
KC-4031875×250×1,1004列・3段21.0
KC-4050875×250×1,8004列・5段38.7
品番間口×奧行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
KC-4042875×250×1,0504列・4段21.8
KC-4070875×250×1,8004列・7段43.5
KC-5031875×250×1,1005列・3段22.4
KC-5050875×250×1,8005列・5段41.2
KC-5042875×250×1,0505列・4段23.2
KC-5070875×250×1,8005列・7段46.0

図面

KC-3031

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-3031図面

KC-3042

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-3042図面

KC-3050

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-3050図面

KC-3070

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-3070図面

KC-4031

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-4031図面

KC-4042

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-4042図面

KC-4050

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-4050図面

KC-4070

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-4070図面

KC-5031

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-5031図面

KC-5042

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-5042図面

KC-5050

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-5050図面

KC-5070

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) KC-5070図面

使用方法・使用事例

使用方法

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) 取扱説明書-1区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
3
1100
3列・3段
504-1279
19.5kg
1台
10
1個
4
1050
3列・4段
504-1392
20.3kg
1台
10
1個
5
1800
3列・5段
504-1287
36.3kg
1台
10
1個
7
1800
3列・7段
504-1406
41kg
1台
10
1個
3
1100
4列・3段
504-1431
21kg
1台
10
1個
4
1050
4列・4段
504-1490
21.8kg
1台
10
1個
5
1800
4列・5段
504-1449
38.7kg
1台
10
1個
7
1800
4列・7段
504-1503
43.5kg
1台
10
1個
3
1100
5列・3段
504-1295
22.4kg
1台
10
1個
4
1050
5列・4段
504-1473
23.2kg
1台
10
1個
5
1800
5列・5段
504-1309
41.2kg
1台
10
1個
7
1800
5列・7段
504-1481
46kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,478
( 34,626 )
8日目
35,696
( 39,266 )
8日目
51,622
( 56,784 )
8日目
59,112
( 65,023 )
8日目
36,231
( 39,854 )
8日目
41,052
( 45,157 )
8日目
56,824
( 62,506 )
8日目
64,668
( 71,135 )
8日目
40,373
( 44,410 )
8日目
44,280
( 48,708 )
8日目
62,290
( 68,519 )
8日目
71,793
( 78,972 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物・部品類の収納に最適です。
・薄型で壁面管理に適しています。
・棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KB型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KC-M型 (ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,478-33,039 -30,596 -37,875 -31,019 -28,679 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)875875875875473450
奥行(mm)250200250250604604
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング