17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)

通常単価(税別)
8,0498,290特別価格
税込単価
8,8549,119特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

軽・中量棚専用の転倒防止金具になるオプション部品。【特長】・意匠登録番号第1172622号。・特許登録...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 高さ (mm)
    432
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • 特長
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
  • 仕様
    意匠登録番号第1172622号
  • 注意
    特許登録番号第3708899号
  • 付属品1
    トラス頭タッピングねじ M4×16 4個
  • 付属品2
    ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20 4個
  • 付属品3
    六角ナットM6 4個
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)の外形と寸法図について

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)の外観写真

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)の外観写真

側面の寸法図

側面の寸法図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合棚シリーズ

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
830~1120
245-9795
2.8kg
1本
4個
1100~1420
245-9809
3.1kg
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0497,512
( 8,263 )
2日目
8,2907,736
( 8,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽・中量棚専用の転倒防止金具になるオプション部品。
【特長】
・意匠登録番号第1172622号。
・特許登録番号第3708899号。
・材質がスチールで、色がネオグレー、質量が2.8kgで構成されている。
・サイズが適用できる通路幅が830~1,120mm、1,000~1,420mmの2タイプで展開している。
・棚の中身の飛び出し防止対策として。
【用途】
・軽・中量棚用の転倒防止金具として利用可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
軽中量棚 TLA型用棚板
M2型・M3型・M5型用3段スライド棚
M2型・M3型・M5型用2段スライド棚
軽中量棚 TLA型用追加棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,049-2222,352 -85,719 -110,323 -2,885 -
通常出荷日2日目〜1日目4日目18日目〜19日目4日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)432703230030032
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーシルバーオイスターホワイトネオグレーネオグレーオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング