ファクトリーサプライ用品技術窓口

小引き出し 仕切板1枚付 ネオグレー V-1S-NG

小引き出し 仕切板1枚付 ネオグレー

通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:1日目

間口875mmサイズの小引き出しタイプのオプション部品。【特長】・間口875mmの棚1段に6個並べる小...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので商品情報をご確認ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

V-1S-NG
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

小引き出し仕切板1枚付ネオグレーの仕様について
品番OP
(色記号)
内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
X-1NG112×424×1080.96

色:ネオグレー
材質:スチール

仕切板
品番OP
(色記号)
間口×高さ
(mm)
質量
(g)
V-1SNG123×10080

仕切板

V-1S-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
123
高さ(mm)
100
その他
オプション
ネオグレー
トラスココード
511-5540
特長
V-1-NG・X-1-NG用仕切板
質量(kg)
80g
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-1S-NG

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

間口875mmサイズの小引き出しタイプのオプション部品。
【特長】
・間口875mmの棚1段に6個並べる小引き出しと仕切り板で展開。
・引き出し1個当たりの均等積載量8kgの範囲内で収納可能。
・仕切板(V-1S)1枚、見出しカードが1枚付き。
・色はネオグレーを採用。
【用途】
・間口875mmサイズのオプション部品として利用可能。
・小さい部品、小物等を収納する際に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので商品情報をご確認ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小引き出し 仕切板1枚付 ネオグレーの型番V-1S-NGのページです。 型番V-1S-NGに関する仕様情報を記載しております。
小引き出し 仕切板1枚付 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小引き出し 仕切板1枚付 ネオグレー
棚仕切板
追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)
仕切板用ファスナー
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格429528 -2,353 -141,1342,663 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールプラスチックスチールスチール
間口(mm)123-875-37-
高さ(mm)100--15 / 7.51800-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング