17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

通常単価(税別)
42,87473,960
税込単価
47,16181,356
通常出荷日:1日目

支柱と棚板で組み立てた多目的に使える最もベーシックなアングル棚。【特長】・両開扉には、シリンダー錠が標...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

扉の仕様

扉は上下桟をボルト止め(上下12本)し、取手、金具をセットし扉をはめ込むだけ。上下桟の固定と同時に、棚前面の振止めも共用しさらに強度が増す。

扉の取手

左扉はフリー、右扉の手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロック。
シリンダー錠(合鍵付)の材質はアルミダイカスト。

標準寸法

  • 表記サイズは、呼び寸法。
  • 本体外寸法は、間口+15mm奥行+83mm高さ+4mm。
  • 有効間口寸法は、間口-74mm。
  • 有効奥行寸法は、奥行呼び寸法と同じ。
背板・側板

背板・側板

物品の転落や混同を防止するのに役立つ。

樹脂ベース

樹脂ベース

別売りでスチール製ベースを使用することも可能。

品番の例
  • 高さ : 4=1200mm,6=1800mm
  • 間口 : 3=875mm
  • 奥行 : V=300mm,X=450mm,W600mm
  • 扉 : T=スチール扉
  • タイプ : 2=背板側板付
  • 棚板枚数(天板含む)
  • ネオグレー色

高さ1200mm (組立目安 : 2人50分)

43X-T23:NG

43X-T23:NG

43-T24:NG

43-T24:NG

43X-T25:NG

43X-T25:NG

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
43V-T23NG875×300×1200380135.4
43V-T24NG875×300×1200480138.0
43V-T25NG875×300×1200580140.6
43×-T23NG875×450×1200380140.1
43×-T24NG875×450×1200480143.6
43×-T25NG875×450×1200580147.1
43W-T23NG875×600×1200380147.2
43W-T24NG875×600×1200480152.5
43W-T25NG875×600×1200580157.8

高さ1800mm (組立目安 : 2人50分)

63X-T24:NG

63X-T24:NG

63X-T25:NG

63X-T25:NG

63X-T26:NG

63X-T26:NG

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
63V-T24NG875×300×1800480153.8
63V-T25NG875×300×1800580156.4
63V-T26NG875×300×1800680159.0
63X-T24NG875×450×1800480160.4
63X-T25NG875×450×1800580163.9
63X-T26NG875×450×1800680167.4
63W-T24NG875×600×1800480170.4
63W-T25NG875×600×1800580175.6
63W-T26NG875×600×1800680180.9

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
3
300
1200
504-2801
35.4kg
1台
10
1個
4
300
1200
504-2810
38kg
1台
10
1個
5
300
1200
504-2828
40.6kg
1台
10
1個
3
600
1200
504-2861
47.2kg
1台
10
1個
4
600
1200
504-2879
52.5kg
1台
10
1個
5
600
1200
504-2887
57.8kg
1台
10
1個
3
450
1200
504-2836
40.1kg
1台
10
1個
4
450
1200
504-2844
43.6kg
1台
10
1個
5
450
1200
504-2852
47.1kg
1台
10
1個
4
300
1800
504-2941
53.8kg
1台
10
1個
5
300
1800
504-2950
56.4kg
1台
10
1個
6
300
1800
504-2968
59kg
1台
10
1個
4
600
1800
504-3000
70.4kg
1台
10
1個
5
600
1800
504-3018
75.6kg
1台
10
1個
6
600
1800
504-3026
80.9kg
1台
10
1個
4
450
1800
504-2976
60.4kg
1台
10
1個
5
450
1800
504-2984
63.9kg
1台
10
1個
6
450
1800
504-2992
67.4kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,874
( 47,161 )
1日目
44,399
( 48,839 )
1日目
45,924
( 50,516 )
1日目
49,278
( 54,206 )
1日目
52,195
( 57,415 )
1日目
55,111
( 60,622 )
1日目
45,495
( 50,045 )
1日目
47,531
( 52,284 )
1日目
49,567
( 54,524 )
1日目
62,187
( 68,406 )
1日目
63,712
( 70,083 )
1日目
65,237
( 71,761 )
1日目
71,044
( 78,148 )
1日目
73,960
( 81,356 )
1日目
64,064
( 70,470 )
1日目
65,856
( 72,442 )
1日目
67,892
( 74,681 )
1日目
69,928
( 76,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

支柱と棚板で組み立てた多目的に使える最もベーシックなアングル棚。
【特長】
・両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適。
・​色 ​:​ ネ​オ​グ​レ​ー。
【用途】
・シリンダー錠が標準装備で、小物や文書保管に最適。
※集​中​荷​重​に​な​ると​耐​荷​重​能​力​は​半​減​​するため、​必​ず​均​等​に​荷​重​を​分​布​さ​せ​て​​使​用してください​​。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ、両開扉付)
軽量ボルト式棚 (プラスチック引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,874-88,801 -71,983 -107,177 -51,648 -22,129 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜14日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)875875875900875875
均等積載量(kg/段)100100100150100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング