ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量棚用前当り 875用 V-875-NG

軽量棚用前当り 875用

通常単価(税別)
401
税込単価
441
通常出荷日:1日目

軽量ボルト式棚専用の、落下防止になるオプション部品。【特長】・前あたりの高さは60mmになるので、有効...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    875
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • 適合棚シリーズ
    間口875mm専用
  • トラスココード
    502-6431
  • 特長
    部品の落下防止に便利です。前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになります。
  • 質量 (kg)
    400g
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

V-875-NG
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

前あたりの寸法図

前あたりの寸法図

品番OP
(色記号)
適合質量
(g)
V-875NG間口875mm専用400

色:ネオグレー
材質:スチール
表面処理:粉体塗装

この商品の特長について

・前あたりの高さ/前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになる。 ・2本のボルトで止めるだけで簡単に取り付けられる。 ・前あたり付きだから、大きめのバラ物の保管に最適。

・前あたりの高さ/前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになる。
・2本のボルトで止めるだけで簡単に取り付けられる。
・前あたり付きだから、大きめのバラ物の保管に最適。

表示高さ/有効投入口高さ。

表示高さ/有効投入口高さ。

V-875-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
875
その他
オプション
ネオグレー
適合棚シリーズ
間口875mm専用
トラスココード
502-6431
特長
部品の落下防止に便利です。前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになります。
質量(kg)
400g
本体表面処理
粉体塗装
内容量
1枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-875-NG

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量ボルト式棚専用の、落下防止になるオプション部品。
【特長】
・前あたりの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-95mmになる。
・色がネオグレー、材質がスチール、表面処理が粉体塗装で構成されている。
・前あたり付きなので、大きめのバラ物の保管に最適。
・間口875mm専用の棚に適合する。
【用途】
・部品等の落下を防止する際に利用可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量棚用前当り 875用の型番V-875-NGのページです。 型番V-875-NGに関する仕様情報を記載しております。
軽量棚用前当り 875用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量棚用前当り 875用
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり
M3型中量棚用アップベースセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4018,4002,353 -28,9031,637 -4,934
通常出荷日1日目11日目1日目4日目8日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)8751800875897.527.570
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーホワイトグレーネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング